(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกำเนิดสุญญากาศขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในแมนิโฟลด์
· เวลาตอบสนอง*:40 ms (เวลาตอบสนองสูงสุด -60 kpa)
* เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.7 มม. / ท่อ:(ø4มม. / ø2.5มม.) × 100 มม.
·หน่วยเดียว / น้ำหนักพร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน:50 กรัม.
·หน่วยเดียว / น้ำหนักโดยไม่มี เซนเซอร์วัดแรงดัน:45 ก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว / 1 สถานี:9 ก. 2 สถานี:11 ก. 3 สถานี:13 ก. 4 สถานี:15 ก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว / 5 สถานี:17 ก. 6 สถานี:19 ก. 7 สถานี:21 ก. 8 สถานี:23 ก.
· การคำนวณน้ำหนักของประเภทแมนิโฟล์ด: (น้ำหนักหนึ่งหน่วย) × จำนวนช่อง + (ฐานยึดวาล์วแมนิโฟล์ด)
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2
สามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้: ความยาว สายยาง สั้นลงถึง แพ้ด ช่วยเพิ่มการตอบสนอง
ข้อมูล สเปค ชิ้นส่วน ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.50 MPa |
---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.20 MPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 5 ถึง 50° c (ไม่มีการควบแน่น) |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
บันทึก ทนการสั่นสะเทือน: | 30 ม./วินาที2 |
บันทึก: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทำการทดสอบตั้งแต่ 10 ถึง 500 ถึง 10 Hz และสิ่งใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กกว่า 1.5 มม. หรือ 98 ม./วินาที2 ในทิศทาง X, Y และ Z เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ค่า เริ่มต้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด | 0.5 mm | 0.7 mm |
---|---|---|
หมายเหตุ ความดัน จ่าย มาตรฐาน: | 0.40 MPa | 0.45 MPa |
หมายเหตุ ความดันสุญญากาศ สูงสุด: | -74 kPa | -78 kPa |
อัตราการไหล ดูดสูงสุด | 4 ลิตร/นาที (ANR) | 8 ลิตร/นาที (ANR) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 12 ลิตร/นาที (ANR) | 28 ลิตร/นาที (ANR) |
บันทึก: ความดันสุญญากาศ สูงสุดถูกกำหนดโดยใช้ ความดัน จ่าย มาตรฐาน ต้องใช้แรงกดดันในการจัดหาที่แตกต่างกันเมื่อเลือกรุ่นต่างๆ
รุ่น | PSE541 | PSE541A | PSE543 | PSE543A |
---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน สูงสุด | 0 ถึง -101 kPa | -100 ถึง 100 kPa | ||
ทนต่อ ความดัน | 500 kPa | |||
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
แรงดันขาออก | เอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด), 0.6 ถึง 1 V (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยาย) | |||
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต | ประมาณ 1 k Ω | |||
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ) | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 15 mA หรือน้อยกว่า | |||
ความแม่นยำ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25 องศาเซลเซียส) | ±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) | ±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) | ±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) | ±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด) |
ความเป็นเชิงเส้น | ±0.4% F.S. | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.2% F.S. ผลกระทบต่อ ค่า เอาต์พุต เนื่องจาก แรงดันไฟเลี้ยง: ±0.8% F.S. | |||
ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. (อิงจาก 25 องศาเซลเซียส) | |||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ปฏิบัติการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC หรือมากกว่า 50/60 Hz, 1 นาที ระหว่างขั้วและ ตัวเสื้อ เครื่อง | |||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩหรือมากกว่า (500 V DC วัดที่มี Megohmmeter) ตัวเสื้อ | |||
สายต่อเซนเซอร์ | สายไฟ ไวนิล ทนน้ำมัน (วงรี),3- คอร์/แกน,2.7 × 3.2,3 m,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.15 มม.2,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 0.9 mm |
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA series การ แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZA1051-J15L-FB-55 ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัด ZA Series (ZA105 / ZA107)
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง