1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดกะทัดรัด ZB Series (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดกะทัดรัด ZB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,402.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่มีจำหน่ายในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองอย่างรวดเร็ว:เวลาตอบสนองของ วาล์ว 5 ms เวลาตอบสนองของ สุญญากาศ 28 ms
· ประหยัดพลังงาน: ใช้อากาศลดลง 17% และ แรงดันสุญญากาศเพิ่มขึ้น 21%
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา:46 ก
· ประกอบด้วยสวิตช์เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ; สามารถคัดลอกสวิตช์ได้สูงสุด 10 ตัวพร้อมกัน

ข้อมูล สเปค สุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดซีรีส์ ZB

ลักษณะภายนอก สุญญากาศ ZB ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด

ลักษณะภายนอก สุญญากาศ ZB ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด

0: ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายอากาศสำหรับ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ไม่มี ตัวเก็บเสียง)

0: ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายอากาศสำหรับ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ไม่มี ตัวเก็บเสียง)

1: ท่อไอเสีย ตัวเก็บเสียง (ไอเสียส่วนบุคคล)

1: ท่อไอเสีย ตัวเก็บเสียง (ไอเสียส่วนบุคคล)

2: พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย (ไอเสียส่วนบุคคล)

2: พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย (ไอเสียส่วนบุคคล)

สเปค ทั่วไป

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-5 ถึง + 50°C (ไม่มีการควบแน่น)
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ทนการสั่นสะเทือนNote1:30 ม./วินาที2 (ไม่มี เซนเซอร์/ สวิตช์ พร้อม เซนเซอร์)
20 ม./วินาที2 (พร้อม สวิตช์)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกNote2:150 ม./วินาที2 (ไม่มี เซนเซอร์/ สวิตช์ พร้อม เซนเซอร์)
100 ม./วินาที2 (พร้อม สวิตช์)

หมายเหตุ 1: 10 ถึง 500 Hz เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (ระหว่างปิดไฟ)
โน้ต 2: 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (ระหว่างปิดไฟ)

ข้อกำหนดทั่วไปของวาล์วจ่าย / วาล์วปล่อย

โครงสร้างวาล์ว3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์ว ก้าน วาล์ว ทำงานโดยตรง
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
หมายเหตุการแทนที่ด้วยตนเอง:ชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น)
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้าDC24 V, 12 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด

บันทึก: แบบกด ล็อค สำหรับประเภทสลักเท่านั้น

สเปค เครื่องเป่าหมายเหตุ 1:

รุ่นZB03ZB04ZB05ZB06
ประเภท วาล์ว จ่ายการไหลขนาดใหญ่ (N.C.)ประเภทการล็อคการไหลขนาดใหญ่ (N.C.)ประเภทการล็อคการไหลขนาดใหญ่ (N.C.)การไหลขนาดใหญ่ (N.C.)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร)0.30.40.50.6
ช่วง ความดัน จ่ายNote2: (MPa)0.2 ถึง 0.550.3 ถึง 0.55
ความดัน มาตรฐาน (MPa)0.350.40.350.450.350.5
ปริมาณการใช้อากาศ L/นาที (ANR)3.546.58.51018
อัตราการไหล L/นาที (ANR)23.54.57
ความดันสุญญากาศ สูงสุด (ปาสคาล)-86-90

หมายเหตุ 1: ค่าเหล่านี้เป็นค่าตัวแทนและอาจแตกต่างกันไปตาม ความดัน บรรยากาศ (สภาพอากาศ ความสูง ฯลฯ)
โน้ต 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 0.5 MPa เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ กับ เซนเซอร์วัดแรงดัน หรือ สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

สเปค ชุดกรอง ดูด

  • ระดับการกรอง: 30 µm
  • พื้นที่การกรอง: 130 มม.2

สเปค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว

ระบบเป่า / ปั๊มสุญญากาศ: ท่อไอเสีย ตัวเก็บเสียง พร้อม วาล์ว จ่าย / วาล์ว ปล่อยไม่มี เซนเซอร์/ สวิตช์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L (O)/M (O) □-□ ดรออิ้งบอกขนาด

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L (O)/M (O) □-□ ดรออิ้งบอกขนาด

แผนภาพวงจรอีเจ็คเตอร์ (ZB□11-K1□□□-□)/ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ZB0020-K1□□□-□)

แผนภาพวงจรอีเจ็คเตอร์ (ZB□11-K1□□□-□)/ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ZB0020-K1□□□-□)

<
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อAB
รหัสสินค้า
ZB0411-Q15MB-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ประสิทธิภาพ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก แทนที่ด้วยตนเอง

฿ 7,534.33

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 23 วัน ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-906.5 (NC)/ 8.5 (การล็อค)คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ4M5วัตถุ เดียวประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่3.50.4 มมท่อไอเสีย ตัวเก็บเสียง (แต่ละไอเสีย)การล็อค (บวกร่วม) / วาล์วปรกติปิด24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้าไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศ--หน่วยเดียว (PV, พอร์ตเชื่อมต่อ ทั่วไป PD, PV = PD)ไม่มีตัวเลือกประเภทการล็อค (ต้องใช้ เครื่องมือ ) กึ่ง มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 50
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .