(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองอย่างรวดเร็ว:เวลาตอบสนองของ วาล์ว 5 ms เวลาตอบสนองของ สุญญากาศ 28 ms
· ประหยัดพลังงาน: ใช้อากาศลดลง 17% และ แรงดันสุญญากาศเพิ่มขึ้น 21%
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา:46 ก
· ประกอบด้วยสวิตช์เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ; สามารถคัดลอกสวิตช์ได้สูงสุด 10 ตัวพร้อมกัน
ลักษณะภายนอก สุญญากาศ ZB ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด
0: ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายอากาศสำหรับ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ไม่มี ตัวเก็บเสียง)
1: ท่อไอเสีย ตัวเก็บเสียง (ไอเสียส่วนบุคคล)
2: พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย (ไอเสียส่วนบุคคล)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง + 50°C (ไม่มีการควบแน่น) |
---|---|
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
ทนการสั่นสะเทือนNote1: | 30 ม./วินาที2 (ไม่มี เซนเซอร์/ สวิตช์ พร้อม เซนเซอร์) 20 ม./วินาที2 (พร้อม สวิตช์) |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกNote2: | 150 ม./วินาที2 (ไม่มี เซนเซอร์/ สวิตช์ พร้อม เซนเซอร์) 100 ม./วินาที2 (พร้อม สวิตช์) |
หมายเหตุ 1: 10 ถึง 500 Hz เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (ระหว่างปิดไฟ)
โน้ต 2: 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (ระหว่างปิดไฟ)
โครงสร้างวาล์ว | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์ว ก้าน วาล์ว ทำงานโดยตรง | |
---|---|---|
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
หมายเหตุการแทนที่ด้วยตนเอง: | ชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น) | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC | 24 V, 12 V |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด |
บันทึก: แบบกด ล็อค สำหรับประเภทสลักเท่านั้น
รุ่น | ZB03 | ZB04 | ZB05 | ZB06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท วาล์ว จ่าย | การไหลขนาดใหญ่ (N.C.) | ประเภทการล็อค | การไหลขนาดใหญ่ (N.C.) | ประเภทการล็อค | การไหลขนาดใหญ่ (N.C.) | การไหลขนาดใหญ่ (N.C.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
ช่วง ความดัน จ่ายNote2: (MPa) | 0.2 ถึง 0.55 | 0.3 ถึง 0.55 | ||||
ความดัน มาตรฐาน (MPa) | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.5 |
ปริมาณการใช้อากาศ L/นาที (ANR) | 3.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10 | 18 |
อัตราการไหล L/นาที (ANR) | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | ||
ความดันสุญญากาศ สูงสุด (ปาสคาล) | -86 | -90 |
หมายเหตุ 1: ค่าเหล่านี้เป็นค่าตัวแทนและอาจแตกต่างกันไปตาม ความดัน บรรยากาศ (สภาพอากาศ ความสูง ฯลฯ)
โน้ต 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 0.5 MPa เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ กับ เซนเซอร์วัดแรงดัน หรือ สวิตช์ ความดันสุญญากาศ
สเปค ชุดกรอง ดูด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L (O)/M (O) □-□ ดรออิ้งบอกขนาด
แผนภาพวงจรอีเจ็คเตอร์ (ZB□11-K1□□□-□)/ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ZB0020-K1□□□-□)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | A | B |
---|
รหัสสินค้า |
---|
ZB0020-K15LO-EAG-C4BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก | แทนที่ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,611.06 | SMC ZB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | - | - | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | M5 | วัตถุ เดียว | - | - | - | สำหรับ ระบบ ปั๊มสุญญากาศ (ไม่มี ตัวเก็บเสียง) | วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ไม่มี คอนเนคเตอร์ | NPN 2 เอาท์พุท (0 ถึง -101 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | สายไฟยาว 2 ม. พร้อมขั้วต่อและที่ปิดขั้วต่อ | หน่วยเดียว (PV, PD แต่ละพอร์ต, PV ≠ PD) | มี เหล็กยึด สำหรับยูนิตเดี่ยว (ติดมากับ ผลิตภัณฑ์ สำหรับการจัดส่งโดยไม่ต้องประกอบ) / ประเภทการทำงานของ ไขควง ( เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ) | แบบกดแบบไม่ล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง