1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ / ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZQ (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ / ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,587.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าสูญญากาศและระบบปั๊มรุ่น ZQ ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ความดันสุญญากาศ ใช้งานง่าย
· ประเภทสวิตช์กด เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
·สามารถคัดลอก สวิตช์ ได้สูงสุด 10 ตัวพร้อมกัน
· การตั้งค่าของเซนเซอร์ตัวต้นแบบ (สำเนา) สามารถคัดลอกไปยังเซนเซอร์แบบติดตั้งด้านข้าง
·ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตั้งค่าและช่วยป้องกันการตั้งค่าผิดพลาด
· รูปแบบ ตัวเครื่อง:สำหรับยูนิตเดี่ยว (ZQ1000U) / สำหรับประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (ZQ1000M)

สเปค ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ZQ series

ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ZQ series

ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ZQ series

L: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L,ความยาวสายไฟ: 0.3 m,พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก

L: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L,ความยาวสายไฟ: 0.3 m,พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก

LO: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ไม่มี คอนเนคเตอร์ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก

LO: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ไม่มี คอนเนคเตอร์ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก

G: แหวนร้อยสาย,ความยาวสายไฟ: 0.3 m (การล็อค, ไม่รองรับประเภท AC)

G: แหวนร้อยสาย,ความยาวสายไฟ: 0.3 m (การล็อค, ไม่รองรับประเภท AC)

สเปคร่วม

วิธีการทำงาน วาล์ว เปลี่ยน สุญญากาศ / ปล่อยวิธีการ ไพล็อต
ค่า Cv0.11
จ่ายช่วง ความดันพอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันสุญญากาศ (PV)0 ถึง -101.3 kPa
การ จ่าย ความดัน ไพล็อต
(PS) พอร์ตเชื่อมต่อ
0.3 ถึง 0.5 MPa
(สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa)
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน (PD)0.3 ถึง 0.5 MPa
(สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa)
และ ความดัน PD ≤ ความดัน PS
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน5 ถึง 50° c
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ

น้ำหนัก

หน่วยเดียวพร้อม ชุดกรอง ดูดNote1:95 g
ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ชุดกรอง การดูดNote2:109 g
ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว122 g

หมายเหตุ 1: รวม คอนเนคเตอร์ 0.3-m สำหรับ วาล์ว วาล์ว
โน้ต 2: ประกอบด้วย คอนเนคเตอร์ 0.3 ม. สำหรับ วาล์ว วาล์ว และ คอนเนคเตอร์ 2 ม. สำหรับ สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

การ คำนวณน้ำหนักประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

(หน่วยน้ำหนัก) × จำนวนสถานี + (น้ำหนักของส่วนประกอบ ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภท K1

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

 
ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร

ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร

หมายเหตุ 1: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-K1 □ LE □□ G □ -00 สำหรับ ZQ1000U-K1 □□□ -F □ -00 ความยาวรวม คือ 93 มม.
โน้ต 2: * ขนาดใช้สำหรับหลังจากติดตั้ง เหล็กยึด A แล้ว
หมายเหตุ 3: เมื่อติดตั้ง ตัวเครื่อง กล้อง ให้ขันด้วย แรงบิด 0.6 ±0.06 N⋅m การใช้ แรงบิด มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตัวเครื่อง
หมายเหตุ 4: สำหรับซีรีส์ ZQ ระยะห่างของพอร์ต PS, PV, V และ PE ถูกกำหนดโดยสมมติว่ามีการใช้อุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว หากใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อยืนยันขนาดของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

ประเภท J1

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร

ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-J1 □ LE □□ G-00 สำหรับ ZQ1000U-J1□□□□-F□-00 ความยาวรวม คือ 93 มม.
โน้ต 2: ขนาดหลัง เหล็กยึด A จะเหมือนกับของประเภท K1
หมายเหตุ 3: เมื่อติดตั้ง ตัวเครื่อง กล้อง ให้ขันด้วย แรงบิด 0.6 ±0.06 N⋅m การใช้ แรงบิด มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตัวเครื่อง
หมายเหตุ 4: สำหรับซีรีส์ ZQ ระยะห่างของพอร์ต PS, PV, V และ PE ถูกกำหนดโดยสมมติว่ามีการใช้อุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว หากใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อยืนยันขนาดของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
หมายเหตุ 5: การออกแบบ วงจรสำหรับการปล่อย สุญญากาศ แยกกันเพื่อปล่อยชิ้นงาน

ประเภท K2

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเหตุ 1: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-J1□□□□-F-00 สำหรับ ZQ1000U-K1 □□ - □□□ -00 ความยาวรวม คือ 113.3 มม.
โน้ต 2: ขนาดหลัง เ

รหัสสินค้า
ZQ1000U-N15L-F-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ทำเครื่องหมาย CE- เหล็กยึด A ฟังก์ชั่น แทนที่ด้วยตนเอง

฿ 8,420.16

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 23 วัน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ4คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ4วัตถุ เดียว5:50การล็อคค่าลบทั่วไป / วาล์วปรกติปิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก)-ชุดกรอง ดูดเท่านั้นพร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต24 V DCไม่มี คอนเนคเตอร์ไม่พร้อมขา เหล็กยึด Aรุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC)แบบกดแบบไม่ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) 0 ถึง -101.3
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3 :: 0.5 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .