(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเป่าสูญญากาศและระบบปั๊มรุ่น ZQ ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ความดันสุญญากาศ ใช้งานง่าย
· ประเภทสวิตช์กด เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
·สามารถคัดลอก สวิตช์ ได้สูงสุด 10 ตัวพร้อมกัน
· การตั้งค่าของเซนเซอร์ตัวต้นแบบ (สำเนา) สามารถคัดลอกไปยังเซนเซอร์แบบติดตั้งด้านข้าง
·ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตั้งค่าและช่วยป้องกันการตั้งค่าผิดพลาด
· รูปแบบ ตัวเครื่อง:สำหรับยูนิตเดี่ยว (ZQ1000U) / สำหรับประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (ZQ1000M)
ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ZQ series
L: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L,ความยาวสายไฟ: 0.3 m,พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก
LO: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ไม่มี คอนเนคเตอร์ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก
G: แหวนร้อยสาย,ความยาวสายไฟ: 0.3 m (การล็อค, ไม่รองรับประเภท AC)
วิธีการทำงาน วาล์ว เปลี่ยน สุญญากาศ / ปล่อย | วิธีการ ไพล็อต | |
---|---|---|
ค่า Cv | 0.11 | |
จ่ายช่วง ความดัน | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันสุญญากาศ (PV) | 0 ถึง -101.3 kPa |
การ จ่าย ความดัน ไพล็อต (PS) พอร์ตเชื่อมต่อ | 0.3 ถึง 0.5 MPa (สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa) | |
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน (PD) | 0.3 ถึง 0.5 MPa (สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa) และ ความดัน PD ≤ ความดัน PS | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 5 ถึง 50° c | |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
หน่วยเดียว | พร้อม ชุดกรอง ดูดNote1: | 95 g |
---|---|---|
ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ชุดกรอง การดูดNote2: | 109 g | |
ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 122 g |
หมายเหตุ 1: รวม คอนเนคเตอร์ 0.3-m สำหรับ วาล์ว วาล์ว
โน้ต 2: ประกอบด้วย คอนเนคเตอร์ 0.3 ม. สำหรับ วาล์ว วาล์ว และ คอนเนคเตอร์ 2 ม. สำหรับ สวิตช์ ความดันสุญญากาศ
การ คำนวณน้ำหนักประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
(หน่วยน้ำหนัก) × จำนวนสถานี + (น้ำหนักของส่วนประกอบ ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZQ1000U-K1□5/6□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร
หมายเหตุ 1: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-K1 □ LE □□ G □ -00 สำหรับ ZQ1000U-K1 □□□ -F □ -00 ความยาวรวม คือ 93 มม.
โน้ต 2: * ขนาดใช้สำหรับหลังจากติดตั้ง เหล็กยึด A แล้ว
หมายเหตุ 3: เมื่อติดตั้ง ตัวเครื่อง กล้อง ให้ขันด้วย แรงบิด 0.6 ±0.06 N⋅m การใช้ แรงบิด มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตัวเครื่อง
หมายเหตุ 4: สำหรับซีรีส์ ZQ ระยะห่างของพอร์ต PS, PV, V และ PE ถูกกำหนดโดยสมมติว่ามีการใช้อุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว หากใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อยืนยันขนาดของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZQ1000U-J1□□□□-□□□□-□□แผนภาพวงจร
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-J1 □ LE □□ G-00 สำหรับ ZQ1000U-J1□□□□-F□-00 ความยาวรวม คือ 93 มม.
โน้ต 2: ขนาดหลัง เหล็กยึด A จะเหมือนกับของประเภท K1
หมายเหตุ 3: เมื่อติดตั้ง ตัวเครื่อง กล้อง ให้ขันด้วย แรงบิด 0.6 ±0.06 N⋅m การใช้ แรงบิด มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตัวเครื่อง
หมายเหตุ 4: สำหรับซีรีส์ ZQ ระยะห่างของพอร์ต PS, PV, V และ PE ถูกกำหนดโดยสมมติว่ามีการใช้อุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว หากใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อยืนยันขนาดของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
หมายเหตุ 5: การออกแบบ วงจรสำหรับการปล่อย สุญญากาศ แยกกันเพื่อปล่อยชิ้นงาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZQ1000U-K2□□□-□□□□-□□□การ ดรออิ้งบอกขนาด
หมายเหตุ 1: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เป็นของ ZQ1000U-J1□□□□-F-00 สำหรับ ZQ1000U-K1 □□ - □□□ -00 ความยาวรวม คือ 113.3 มม.
โน้ต 2: ขนาดหลัง เ
รหัสสินค้า |
---|
ZQ1000U-Q15L-FBMG-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ทำเครื่องหมาย CE- | เหล็กยึด A | ฟังก์ชั่น | แทนที่ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,417.60 | SMC ZQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M5 | - | M5 | - | วัตถุ เดียว | 5:50 | การล็อคค่าปกติ / วาล์วปรกติปิด | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | - | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (100 ถึง -100 kpa) | ยูนิต SI คงที่ | 24 V DC | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกด ล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | 0 ถึง -101.3 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3 :: 0.5 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZQ1000U-Q15L-FBMG-00 ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ / ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZQ
รหัสสินค้า |
---|
ZQ1000M-J15L-EAM-0 |
ZQ1000M-J15L-EAMG-0 |
ZQ1000M-J15L-EAMG-0-Q |
ZQ1000U-Q15L-FC-00 |
ZQ1000U-Q15L-FCG-00 |
ZQ1000U-Q15LO-EA-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ทำเครื่องหมาย CE- | เหล็กยึด A | ฟังก์ชั่น | แทนที่ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,361.79 | 1 ชิ้น | 23 วัน | M5 | - | - | - | แมนิโฟลด์ | 5:50 | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | ยูนิต SI คงที่ | 24 V DC | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 9,220.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | M5 | - | - | - | แมนิโฟลด์ | 5:50 | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | ยูนิต SI คงที่ | 24 V DC | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 15,043.60 | 1 ชิ้น | 23 วัน | M5 | - | - | - | แมนิโฟลด์ | 5:50~ | วาล์วปรกติปิด / ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L , ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม. | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | ยูนิต SI คงที่ | 24 V DC | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ | ทำเครื่องหมาย CE- | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 10,228.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | M5 | - | M5 | - | วัตถุ เดียว | 5:50 | การล็อคค่าปกติ / วาล์วปรกติปิด | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (100 ถึง -100 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกด ล็อค | ||
฿ 10,543.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | M5 | - | M5 | - | วัตถุ เดียว | 5:50 | การล็อคค่าปกติ / วาล์วปรกติปิด | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (100 ถึง -100 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกด ล็อค | ||
฿ 16,157.29 | 1 ชิ้น | 23 วัน | M5 | - | M5 | - | วัตถุ เดียว | 5:50 | การล็อคค่าปกติ / วาล์วปรกติปิด | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ไม่มี คอนเนคเตอร์ (พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก) | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่ | พร้อมขา เหล็กยึด A | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกด ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง