1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศประหยัดพื้นที่ ZQ Series (ZQ105/ZQ107/ZQ110) (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

เครื่องกำเนิดสุญญากาศประหยัดพื้นที่ ZQ Series (ZQ105/ZQ107/ZQ110)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ความดันสุญญากาศใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการทำงานด้วยประเภท สวิตช์กด
· สวิตช์ ความดันสุญญากาศ พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผล LED
· สามารถคัดลอกได้สูงสุด 10 หน่วยพร้อมกัน
· ค่าการตั้ง ค่า ของ เซนเซอร์ ด้านมาสเตอร์ (แหล่งคัดลอก) สามารถคัดลอกไปยัง เซนเซอร์ ด้านสเลฟได้
· ลดการกำหนดชั่วโมงแรงงาน
· ลดข้อผิดพลาดในการป้อนการตั้ง ค่า การตั้งค่า

สเปค ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ZQ series

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 1

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 1

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 2

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 2

สเปค เครื่องเป่า

รุ่นZQ105ZQ107ZQ110
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร)0.50.71.0
อัตราการไหล L/นาที (ANR)51022
ปริมาณการใช้อากาศ L/นาที (ANR)142346
ความดันสุญญากาศ สูงสุด-80 kPa
จ่ายช่วง ความดันแหล่งจ่าย ความดันลม
(P) พอร์ตเชื่อมต่อ
0.3 ถึง 0.5 MPa
(สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa)
ปล่อยแหล่งจ่าย ความดัน
(PD) พอร์ตเชื่อมต่อ
0.3 ถึง 0.5 MPa
(สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa)
และ ความดัน PD ≥ P ความดัน
หมายเหตุ ความดัน จ่าย มาตรฐาน:0.35 MPa0.43 MPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน5 ถึง 50° c
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ

บันทึก: ได้รับ อัตราการไหล ดูดสูงสุดที่ ความดัน จ่าย มาตรฐาน

น้ำหนักผลิตภัณฑ์

  • พร้อม ชุดกรอง ดูด (หน่วยเดียว): 95 g (*1)
  • พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ฟิล ชุดกรอง ดูด (หน่วยเดียว): 109 g (*2)
  • ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: 122 g
  • *1 รวม คอนเนคเตอร์ 0.3 ม. สำหรับ วาล์ว วาล์ว
  • *2 รวม คอนเนคเตอร์ 0.3‑m สำหรับ วาล์ว วาล์ว และ คอนเนคเตอร์ 2‑m สำหรับ สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

การ คำนวณน้ำหนักประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

(หน่วยน้ำหนัก) × จำนวนสถานี + (น้ำหนักของส่วนประกอบ ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว)
ตัวอย่าง: แปดสถานีพร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ และ ชุดกรอง ดูด
109 ก. × 8 + 122 ก. = 994 ก

วาล์วจ่ายและปล่อยผลิตภัณฑ์

ชนิดประเภท วาล์วปรกติปิดประเภทการล็อคประเภท วาล์วปรกติเปิด
รุ่นมาตรฐาน (1 W)ชนิดกำลังไฟต่ำ (0.5 W)
รุ่น (ดูส่วนการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว หน้า 107)VQ110-□VQ110Y-□VQ110L-□
VQ110N-□
ZQ1-VQ120-□
ดำเนินการด้วยตนเองชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น)แบบกด ล็อคชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า12/24 V DC, 100/110/200/220 V AC12/24 V DC12/24 V DC, 100/110/200/220 V AC12/24 V DC
การใช้พลังงาน (ค่า กระแสไฟฟ้า)DC1 W0.5 W1 W
100 V AC0.5 VA (5 มิลลิแอมป์)0.6 VA (6 มิลลิแอมป์)
110 V AC0.55 VA (5 มิลลิแอมป์)0.65 VA (5.9 ม.)
200 V AC1.0 VA (5 มิลลิแอมป์)1.2 VA (6 มิลลิแอมป์)
220 V AC1.1 VA (5 มิลลิแอมป์)1.3 VA (5.9 มิลลิแอมป์)
ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย,
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L
(พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก)
แหวนร้อยสาย,
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L
(พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก)

สเปค สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

รุ่นZQ1-ZSE (ZSE10)ZQ1-ZSE (ZSE10F)
ช่วง ความดัน สูงสุด0 ถึง -101 kPa-100 ถึง 100 kPa
คลองเลื่อย ช่วง ความดัน / ช่วง ความดัน แสดง10 ถึง -105 kPa-105 ถึง 105 kPa
ทนต่อ ความดัน500 kPa
หน่วยการตั้งค่าขั้นต่ำ
รหัสสินค้า
ZQ1071U-K1Y5L-ECMG-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว หมวดการดำเนินการ การใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ทำเครื่องหมาย CE- ประเภท วาล์ว จำนวนสถานี เหล็กยึด A ข้อต่อฟิตติ้ง ( พอร์ตเชื่อมต่อ V) ฟังก์ชั่น แทนที่ด้วยตนเอง ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน (PD) รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

฿ 16,754.45

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 23 วัน หน่วยตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง-8023คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6วาล์วปรกติปิดวัตถุ เดียว0.3 ~ 0.55:50~ 50100.7 มม--วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติปิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก)มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (0 ถึง -101 kpa)ยูนิต SI คงที่24 V DCขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ไม่ไม่-พร้อมขา เหล็กยึด A-ประเภทกำลังไฟต่ำ DC (0.5 W)แบบกดแบบไม่ล็อค--

กำลังโหลด …

  1. 1