(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ความดันสุญญากาศใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการทำงานด้วยประเภท สวิตช์กด
· สวิตช์ ความดันสุญญากาศ พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผล LED
· สามารถคัดลอกได้สูงสุด 10 หน่วยพร้อมกัน
· ค่าการตั้ง ค่า ของ เซนเซอร์ ด้านมาสเตอร์ (แหล่งคัดลอก) สามารถคัดลอกไปยัง เซนเซอร์ ด้านสเลฟได้
· ลดการกำหนดชั่วโมงแรงงาน
· ลดข้อผิดพลาดในการป้อนการตั้ง ค่า การตั้งค่า
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 1
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพื้นที่ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZQ 2
รุ่น | ZQ105 | ZQ107 | ZQ110 | |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
อัตราการไหล L/นาที (ANR) | 5 | 10 | 22 | |
ปริมาณการใช้อากาศ L/นาที (ANR) | 14 | 23 | 46 | |
ความดันสุญญากาศ สูงสุด | -80 kPa | |||
จ่ายช่วง ความดัน | แหล่งจ่าย ความดันลม (P) พอร์ตเชื่อมต่อ | 0.3 ถึง 0.5 MPa (สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa) | ||
ปล่อยแหล่งจ่าย ความดัน (PD) พอร์ตเชื่อมต่อ | 0.3 ถึง 0.5 MPa (สำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด: 0.3 ถึง 0.45 MPa) และ ความดัน PD ≥ P ความดัน | |||
หมายเหตุ ความดัน จ่าย มาตรฐาน: | 0.35 MPa | 0.43 MPa | ||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 5 ถึง 50° c | |||
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
บันทึก: ได้รับ อัตราการไหล ดูดสูงสุดที่ ความดัน จ่าย มาตรฐาน
การ คำนวณน้ำหนักประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
(หน่วยน้ำหนัก) × จำนวนสถานี + (น้ำหนักของส่วนประกอบ ฝาปิดเทอมินัล สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว)
ตัวอย่าง: แปดสถานีพร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ และ ชุดกรอง ดูด
109 ก. × 8 + 122 ก. = 994 ก
ชนิด | ประเภท วาล์วปรกติปิด | ประเภทการล็อค | ประเภท วาล์วปรกติเปิด | ||
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน (1 W) | ชนิดกำลังไฟต่ำ (0.5 W) | ||||
รุ่น (ดูส่วนการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว หน้า 107) | VQ110-□ | VQ110Y-□ | VQ110L-□ VQ110N-□ | ZQ1-VQ120-□ | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | ชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น) | แบบกด ล็อค | ชนิดดันไม่ล็อก / ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น) | ||
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12/24 V DC, 100/110/200/220 V AC | 12/24 V DC | 12/24 V DC, 100/110/200/220 V AC | 12/24 V DC | |
การใช้พลังงาน (ค่า กระแสไฟฟ้า) | DC | 1 W | 0.5 W | 1 W | |
100 V AC | 0.5 VA (5 มิลลิแอมป์) | — | 0.6 VA (6 มิลลิแอมป์) | — | |
110 V AC | 0.55 VA (5 มิลลิแอมป์) | — | 0.65 VA (5.9 ม.) | — | |
200 V AC | 1.0 VA (5 มิลลิแอมป์) | — | 1.2 VA (6 มิลลิแอมป์) | — | |
220 V AC | 1.1 VA (5 มิลลิแอมป์) | — | 1.3 VA (5.9 มิลลิแอมป์) | — | |
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก) | แหวนร้อยสาย, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก) |
รุ่น | ZQ1-ZSE (ZSE10) | ZQ1-ZSE (ZSE10F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน สูงสุด | 0 ถึง -101 kPa | -100 ถึง 100 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คลองเลื่อย ช่วง ความดัน / ช่วง ความดัน แสดง | 10 ถึง -105 kPa | -105 ถึง 105 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อ ความดัน | 500 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยการตั้งค่าขั้นต่ำ |
รหัสสินค้า |
---|
ZQ1103M-J15L-D51CL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | หมวดการดำเนินการ | การใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ทำเครื่องหมาย CE- | ประเภท วาล์ว | จำนวนสถานี | เหล็กยึด A | ข้อต่อฟิตติ้ง ( พอร์ตเชื่อมต่อ V) | ฟังก์ชั่น | แทนที่ด้วยตนเอง | ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน (PD) | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,640.70 | SMC ZQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง | -80 | 46 | - | - | - | - | วาล์วปรกติปิด | แมนิโฟลด์ | 0.3 ~ 0.5 | 5:50~ 50 | 22 | 1.0 มม | - | - | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | 1 เอาต์พุต, เอาต์พุต PNP + เอาต์พุตอะนาล็อก (-100 ถึง 0 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 3 ม | ไม่ | ไม่ | - | พร้อมขา เหล็กยึด A | - | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZQ1103M-J15L-D51CL ในชุด เครื่องกำเนิดสุญญากาศประหยัดพื้นที่ ZQ Series (ZQ105/ZQ107/ZQ110)
รหัสสินค้า |
---|
ZQ-STB02 |
ZQ-STB03 |
ZQ-STB04 |
ZQ1103M-J15L-EA-0 |
ZQ1103M-J15L-EA-2 |
ZQ1103M-J15L-EAG-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | หมวดการดำเนินการ | การใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ทำเครื่องหมาย CE- | ประเภท วาล์ว | จำนวนสถานี | เหล็กยึด A | ข้อต่อฟิตติ้ง ( พอร์ตเชื่อมต่อ V) | ฟังก์ชั่น | แทนที่ด้วยตนเอง | ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน (PD) | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคู่ | - | - | - | - | - | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 113.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สามเท่า | - | - | - | - | - | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 117.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 สถานี | - | - | - | - | - | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 14,706.93 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย | ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง | -80 | 46 | M5 | - | - | - | วาล์วปรกติปิด | แมนิโฟลด์ | 0.3 ~ 0.5 | 5:50~ 50 | 22 | 1.0 มม | - | - | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่ | ไม่ | - | พร้อมขา เหล็กยึด A | - | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | - | - | ||
฿ 14,706.93 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย | ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง | -80 | 46 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | - | - | วาล์วปรกติปิด | แมนิโฟลด์ | 0.3 ~ 0.5 | 5:50~ 50 | 22 | 1.0 มม | - | - | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่ | ไม่ | - | พร้อมขา เหล็กยึด A | - | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | - | - | ||
฿ 9,430.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง | -80 | 46 | M5 | - | - | - | วาล์วปรกติปิด | แมนิโฟลด์ | 0.3 ~ 0.5 | 5:50~ 50 | 22 | 1.0 มม | - | - | วาล์วปรกติปิด / NA | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ม. (พร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก / ไฟกระชาก) | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (0 ถึง -101 kpa) | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | 24 V DC | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม.) พร้อมฝาปิด คอนเนคเตอร์ | ไม่ | ไม่ | - | พร้อมขา เหล็กยึด A | - | รุ่นมาตรฐาน (1 W สำหรับ DC) | แบบกดแบบไม่ล็อค | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง