(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก น็อตหกเหลี่ยม ถูกกดเข้าที่จากด้านล่างของ แผ่นเพลท จับ จึงทำการติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ประแจปอนด์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JA8 × 50 | 37 | 66 | 10.5 | 50 | 13 | M8 × 1.25 | 300 |
JA10 × 50 | 37 | 67.5 | 10.5 | 50 | 17 | M10 × 1.5 | 300 |
JA12 × 100 | 55 | 122 | 14 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JA12 × 120 | 55 | 142 | 14 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JA12 × 150 | 55 | 172 | 14 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JA16 × 100 | 75 | 128 | 18 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JA16 × 130 | 75 | 158 | 18 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JA16 × 150 | 75 | 178 | 18 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JA16 × 180 | 75 | 208 | 18 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JA20 × 100 | 75 | 131 | 18 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JA20 × 130 | 75 | 161 | 18 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JA20 × 150 | 75 | 181 | 18 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JA20 × 180 | 75 | 211 | 18 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JA8 × 60SUS | 37 | 66 | 10.5 | 60 | 13 | M8 × 1.25 | 300 |
JA10 × 50SUS | 37 | 67.5 | 10.5 | 50 | 17 | M10 × 1.5 | 300 |
JA12 × 100SUS | 55 | 122 | 14 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JA12 × 120SUS | 55 | 142 | 14 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JA12 × 150SUS | 55 | 172 | 14 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JA16 × 100SUS | 77 | 128 | 18 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JA16 × 130SUS | 77 | 158 | 18 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JA16 × 150SUS | 77 | 178 | 18 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JA16 × 180SUS | 77 | 208 | 18 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JA20 × 100SUS | 77 | 131 | 18 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JA20 × 130SUS | 77 | 161 | 18 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JA20 × 150SUS | 77 | 181 | 18 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JA20 × 180SUS | 77 | 211 | 18 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.58 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 12 | 14 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 347.20 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 12 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 120.85 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 12 | 14 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 376.22 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 12 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 135.10 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 12 | 14 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 424.23 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 12 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 178.89 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 16 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 607.31 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 16 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 183.11 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 16 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 636.33 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 16 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 193.14 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 16 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 756.63 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 16 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 202.63 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 16 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 814.67 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 16 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 231.65 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 20 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 959.23 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 20 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 255.92 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 20 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 978.23 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 20 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 284.94 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 20 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 1,036.27 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 20 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 | ||
฿ 318.18 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 20 | 18 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.903 | ||
฿ 1,089.03 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 20 | 18 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี | กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง