(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล สุญญากาศ / การปลดปล่อยที่ไม่ต้องใช้วงจร จำกัด สำหรับการปล่อยอากาศ
[คุณสมบัติ]
·ความเร็วในการตอบสนอง 13 msec (ที่ 500 มม. *)
· 18.5 มิลลิวินาที (ที่ 1,000 มม. *)
* ระยะห่างจาก โมดูล ถึง ชิ้นงาน
·การถอดชิ้นงานออกอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องถ่ายมากเกินไป
·ไม่มีการระเบิดของ ชิ้นงาน เกิดจากอากาศที่ปล่อยออกมา
·ไม่จำเป็นต้องปรับเวลาเมื่อสลับระหว่าง สุญญากาศ และ ความดันบวก ( อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณเดียว)
·ไม่สเปค (ประเภทการยึดเกาะ สุญญากาศ เมื่อไม่ได้รับพลังงาน) และ NCสเปค (ประเภทการปิด สุญญากาศ เมื่อไม่ได้รับพลังงาน)
ลักษณะภายนอก และโครงสร้างซีรีส์ VQD1000-V
สเปค วาล์ว | โครงสร้างวาล์ว | ประเภทก้านสูบที่ดำเนินการโดยตรง | ||
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | การดูด (แรงดันลบ) | 0 ถึง -100 kPa | ||
ปลด (ความดันบวก) | 0 ถึง 0.7 MPa | |||
เวลาตอบสนอง | N.O. สเปค | การดูด (OFF) | 2 ± 1 มิลลิวินาที | |
ปลด (ON) | 4 ± 1 มิลลิวินาที | |||
N.C. สเปค | การดูด (ON) | 4 ± 1 มิลลิวินาที | ||
ปลด (OFF) | 2 ± 1 มิลลิวินาที | |||
อัตราการไหล ดูด / การนำโซนิค | 16 ลิตร/นาที / 0.27 dm3 / (s·bar) | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบกดแบบไม่ล็อค | |||
ทนต่อแรงกระแทก/ ทนการสั่นสะเทือน | 150/30 ม./วินาที2 | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24, 12 V DC | ||
ความผันผวนของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | เทียบเท่า Class B | |||
การใช้พลังงาน | VQD1151W (สำหรับเปลี่ยน) | ชนิดประหยัดพลังงาน 3.2 W (เริ่มต้น: 3.2 W, ถือ: 1.0 W) | ||
ทางเข้าไฟฟ้า | L-type, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 1
การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 2
VQD1000-V ซีรี่ส์การ ดรออิ้งบอกขนาด 3
ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับ VQD1000-V (C) L-□□ / ปริมาตร ถังน้ำ: 3.2 ซม.3 .
VQD1000-V (C) - □□ / รุ่นมาตรฐาน: ความจุ ถังน้ำ 0.8 ซม.3
L | n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
L1 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 |
L2 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
ประเภททั่วไป: L1 = 11n + 12, L2 = 11n + 6 (สูงสุด 10 สถานี)
VQD1000-V (C) L-□□ / ความจุ ถังน้ำ 3.2 cm3
L | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 | 113 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQD1000-VL-06-5M-B1 ในชุด สุญญากาศ/ ปล่อยซีรีส์ VQD1000-V
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง