1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สุญญากาศ/ ปล่อยซีรีส์ VQD1000-V (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

สุญญากาศ/ ปล่อยซีรีส์ VQD1000-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,262.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สเปคสินค้าและวัสดุ อ้างอิงจากแคตตาล็อกผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดศึกษาดูรูปทรงผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โมดูล สุญญากาศ / การปลดปล่อยที่ไม่ต้องใช้วงจร จำกัด สำหรับการปล่อยอากาศ
[คุณสมบัติ]
·ความเร็วในการตอบสนอง 13 msec (ที่ 500 มม. *)
· 18.5 มิลลิวินาที (ที่ 1,000 มม. *)
* ระยะห่างจาก โมดูล ถึง ชิ้นงาน
·การถอดชิ้นงานออกอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องถ่ายมากเกินไป
·ไม่มีการระเบิดของ ชิ้นงาน เกิดจากอากาศที่ปล่อยออกมา
·ไม่จำเป็นต้องปรับเวลาเมื่อสลับระหว่าง สุญญากาศ และ ความดันบวก ( อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณเดียว)
·ไม่สเปค (ประเภทการยึดเกาะ สุญญากาศ เมื่อไม่ได้รับพลังงาน) และ NCสเปค (ประเภทการปิด สุญญากาศ เมื่อไม่ได้รับพลังงาน)

สเปค ซีรี่ส์ VQD1000-V ของ สุญญากาศ /ปล่อย

ลักษณะภายนอก และโครงสร้างซีรีส์ VQD1000-V

ลักษณะภายนอก และโครงสร้างซีรีส์ VQD1000-V

สเปค

สเปค วาล์วโครงสร้างวาล์วประเภทก้านสูบที่ดำเนินการโดยตรง
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งานการดูด (แรงดันลบ)0 ถึง -100 kPa
ปลด (ความดันบวก)0 ถึง 0.7 MPa
เวลาตอบสนองN.O. สเปคการดูด (OFF)2 ± 1 มิลลิวินาที
ปลด (ON)4 ± 1 มิลลิวินาที
N.C. สเปคการดูด (ON)4 ± 1 มิลลิวินาที
ปลด (OFF)2 ± 1 มิลลิวินาที
อัตราการไหล ดูด / การนำโซนิค16 ลิตร/นาที / 0.27 dm3 / (s·bar)
ดำเนินการด้วยตนเองแบบกดแบบไม่ล็อค
ทนต่อแรงกระแทก/ ทนการสั่นสะเทือน150/30 ม./วินาที2
ทิศทางการติดตั้งฟรี
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า24, 12 V DC
ความผันผวนของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ประเภทฉนวนกันความร้อนเทียบเท่า Class B
การใช้พลังงานVQD1151W (สำหรับเปลี่ยน)ชนิดประหยัดพลังงาน 3.2 W (เริ่มต้น: 3.2 W, ถือ: 1.0 W)
ทางเข้าไฟฟ้าL-type, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type (พร้อมตัวลดแรงดันไฟ/ไฟกระชาก)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 1

การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 1

การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 2

การ ดรออิ้งบอกขนาด VQD1000-V ซีรี่ส์ 2

VQD1000-V ซีรี่ส์การ ดรออิ้งบอกขนาด 3

VQD1000-V ซีรี่ส์การ ดรออิ้งบอกขนาด 3

ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับ VQD1000-V (C) L-□□ / ปริมาตร ถังน้ำ: 3.2 ซม.3 .

L: ตารางขนาด

VQD1000-V (C) - □□ / รุ่นมาตรฐาน: ความจุ ถังน้ำ 0.8 ซม.3

Ln
12345678910
L123344556677889100111122
L21728395061728394105116

ประเภททั่วไป: L1 = 11n + 12, L2 = 11n + 6 (สูงสุด 10 สถานี)

VQD1000-V (C) L-□□ / ความจุ ถังน้ำ 3.2 cm3

Ln
12345678910
L125364758698091102113
รหัสสินค้า
VQD1000-V-03-5M-B2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า ทำเครื่องหมาย CE- ประเภท วาล์ว ปล่อยกำลังการผลิต ถังเก็บลมอัด
(cm3)
จำนวนสถานี จำนวน blankings

฿ 3,262.30

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Mมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DCรองรับการใช้งาน ไม่ ได้NOสเปค0.83 สถานี2 ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ M5
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ M5 การใช้งาน แมนิโฟลด์ กระแสดูด(ลิตร / นาที) 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQD1000-V-03-5M-B2 ในชุด สุญญากาศ/ ปล่อยซีรีส์ VQD1000-V

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQD1000-V-01-5M
VQD1000-V-01-5M-Q
VQD1000-V-01-5MO
VQD1000-V-03-5MO-Q
VQD1000-V-03-6
VQD1000-V-04-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า ทำเครื่องหมาย CE- ประเภท วาล์ว ปล่อยกำลังการผลิต ถังเก็บลมอัด
(cm3)
จำนวนสถานี จำนวน blankings

฿ 3,500.30

1 ชิ้น 55 วัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Mมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DC-NOสเปค0.81 สถานีโดยไม่ต้อง blanking

฿ 8,284.81

1 ชิ้น 55 วัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Mมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DCทำเครื่องหมาย CE-NOสเปค0.81 สถานีโดยไม่ต้อง blanking

฿ 3,440.80

1 ชิ้น 55 วัน M-type ไม่มี ปลั๊กคอนเนคเตอร์มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DC-NOสเปค0.81 สถานีโดยไม่ต้อง blanking

฿ 8,692.10

1 ชิ้น 55 วัน M-type ไม่มี ปลั๊กคอนเนคเตอร์มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DCทำเครื่องหมาย CE-NOสเปค0.83 สถานีโดยไม่ต้อง blanking

฿ 8,513.60

1 ชิ้น 55 วัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก12 โวลต์ DC-NOสเปค0.83 สถานีโดยไม่ต้อง blanking

฿ 11,020.25

1 ชิ้น 55 วัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก24 V DC-NOสเปค0.84 สถานีโดยไม่ต้อง blanking