(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยสูญญากาศและระบบปั๊มสุญญากาศที่สามารถเชื่อมต่อได้
[คุณสมบัติ]
· สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องประดับ ที่ งานละเอียด สูงสุด 100 กรัม
· การผสมผสานอย่างลงตัวของฟังก์ชันที่เป็นไปได้เนื่องจากการ การออกแบบ โมดูลาร์
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา (120 ก. เมื่อใช้งานครบ คลองเลื่อย ) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
ZX100-K15LZ-E ลักษณะภายนอก
แผนภาพโครงสร้าง ระบบ ปั๊มสุญญากาศ
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ประกอบก้าน วาล์ว | - | ZX1-PV-0 |
2 | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | สเตนเลส | ZX1-NA |
3 | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | อะลูมิเนียม | - |
4 | สวิตช์ สุญญากาศ | - | ZSE2 และ ZSE3 |
5 | หน่วย วาล์ว | - | ZX1-VB□□□□□□-D-□ |
6 | แผ่นเพลท อินเตอร์เฟส | - | (PV) / (PS ⇔ PD) |
7 | กลับ สปริง | สเตนเลส | - |
หมายเหตุ) 8 | เคส ชุดกรอง | โพลีคาร์บอเนต | - |
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|
9 | วาล์ว ไพล็อต | - | โปรดดูแคตตาล็อก |
10 | ตัวกรองสัญญาณ | PVA | ZX1-FE |
11 | ปะเก็น | - | ZX1-FG |
12 | ชุดประกอบตัวกรอง | - | ZX1-FK- PC * |
*ชิ้นส่วน
กรณีตัวกรององค์ประกอบตัวกรองสลักเกลียวความตึงเครียด (รวมถึงโอริง)
(ไม่รวม ปะเก็น กล่าวถึงในข้อ 11)
หมายเหตุ) ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับ ชุดกรอง เคส:
1) ตัวเรือนทำจากโพลีคาร์บอเนตดังนั้นอย่าใช้ร่วมกับหรือสัมผัสกับสารเคมีดังต่อไปนี้: แปรงทาสี, คาร์บอน tetrachloride คลอโรฟอร์มเอสเตอร์อะซิติกสวรรค์, cyclohexane, trichlorethylene, น้ำมันตัดกลึง (ด่าง) ฯลฯ
2) อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZX100-K1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
ZX100-K1 □□□□ -D □□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZX100-K3 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
ZX100-K3 □□□□ -F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
ZX100-K6-F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZX100-K8-E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
ZX100-K8-F พร้อม ชุดกรอง (F)
ขนาดที่อยู่ใน [] ใช้สำหรับ AC
หมายเหตุ) ชุด วาล์ว จ่าย / ปล่อย K5, K6 และ J3
วาล์ว จ่ายและปล่อยของ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้ ความดัน จาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน ไพล็อต (PS) ความดัน จ่ายให้กับพอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA และ PB) ควรสูงหรือสูงกว่า ความดัน ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ไพล็อต (PS) และต่ำหรือต่ำกว่าหรือ 0.6 mpa
รหัสสินค้า |
---|
ZX100-K35LNZ-D21CN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,228.90 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | 2 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก | ไม่มีสายไฟ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX100-K35LNZ-D21CN ในชุด ชุดสูญญากาศระบบปั๊มสุญญากาศ ZX series
รหัสสินค้า |
---|
ZX100-K11LB |
ZX100-K11LOZ |
ZX100-K11LOZ-E |
ZX100-K35LNZ-D23CL |
ZX100-K35LNZ-E |
ZX100-K35LNZ-E55 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,074.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | ไม่ | การล็อคแบบ slotted | - | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด ก | ไม่ | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,655.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด ก | ไม่ | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 6,805.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | สเปค NPN | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูด | ชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.) | ไม่ | - | - | ||
฿ 10,396.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | 1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต การทำนายข้อผิดพลาด / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก | ไม่มีสายไฟ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3) | ประเภทขั้วต่อ (สายไฟยาว 3 ม.) | ไม่ | - | - | ||
฿ 7,939.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | สเปค NPN | ไม่มีสายไฟ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูด | ชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.) | ไม่ | - | - | ||
฿ 12,800.20 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | สเปค PNP | ไม่มีสายไฟ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูด | ชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.) | ไม่ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง