1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสูญญากาศระบบปั๊มสุญญากาศ ZX series (รหัสสินค้า)

SMC ZX TYPE

ชุดสูญญากาศระบบปั๊มสุญญากาศ ZX series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของสเปคแมนิโฟล์ด โปรดดูรายละเอียดรูปทรงเพิ่มเติมในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

หน่วยสูญญากาศและระบบปั๊มสุญญากาศที่สามารถเชื่อมต่อได้
[คุณสมบัติ]
· สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องประดับ ที่ งานละเอียด สูงสุด 100 กรัม
· การผสมผสานอย่างลงตัวของฟังก์ชันที่เป็นไปได้เนื่องจากการ การออกแบบ โมดูลาร์
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา (120 ก. เมื่อใช้งานครบ คลองเลื่อย ) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

ยูนิตสูญญากาศ, ระบบปั๊มสูญญากาศข้อมูลจำเพาะซีรี่ส์ ZX

ZX100-K15LZ-E ลักษณะภายนอก

ZX100-K15LZ-E ลักษณะภายนอก

แผนภาพโครงสร้าง ระบบ ปั๊มสุญญากาศ

แผนภาพโครงสร้าง ระบบ ปั๊มสุญญากาศ

ชิ้นส่วนส่วนประกอบ / ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1ประกอบก้าน วาล์ว-ZX1-PV-0
2เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศสเตนเลสZX1-NA
3ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอะลูมิเนียม-
4สวิตช์ สุญญากาศ-ZSE2 และ ZSE3
5หน่วย วาล์ว-ZX1-VB□□□□□□-D-□
6แผ่นเพลท อินเตอร์เฟส-(PV) / (PS ⇔ PD)
7กลับ สปริงสเตนเลส-
หมายเหตุ) 8เคส ชุดกรองโพลีคาร์บอเนต-
จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุรหัสรุ่น/ Part number
9วาล์ว ไพล็อต-โปรดดูแคตตาล็อก
10ตัวกรองสัญญาณPVAZX1-FE
11ปะเก็น-ZX1-FG
12ชุดประกอบตัวกรอง-ZX1-FK- PC *

*ชิ้นส่วน
กรณีตัวกรององค์ประกอบตัวกรองสลักเกลียวความตึงเครียด (รวมถึงโอริง)
(ไม่รวม ปะเก็น กล่าวถึงในข้อ 11)

หมายเหตุ) ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับ ชุดกรอง เคส:
1) ตัวเรือนทำจากโพลีคาร์บอเนตดังนั้นอย่าใช้ร่วมกับหรือสัมผัสกับสารเคมีดังต่อไปนี้: แปรงทาสี, คาร์บอน tetrachloride คลอโรฟอร์มเอสเตอร์อะซิติกสวรรค์, cyclohexane, trichlorethylene, น้ำมันตัดกลึง (ด่าง) ฯลฯ
2) อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง

 

หน่วย วาล์ว: K1 ภาพวาดมิติประเภท

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZX100-K1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K1 □□□□ -D □□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)

ZX100-K1 □□□□ -D □□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)

หน่วย วาล์ว: K3 ภาพวาดมิติประเภท

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZX100-K3 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K3 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K3 □□□□ -F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)

ZX100-K3 □□□□ -F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)

หน่วย วาล์ว: ภาพวาดมิติประเภท K6

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K6-F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)

ZX100-K6-F พร้อมชุด ชุดกรอง (F)

หน่วย วาล์ว: K8 ภาพวาดมิติประเภท

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZX100-K8-E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K8-E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ZX100-K8-F พร้อม ชุดกรอง (F)

ZX100-K8-F พร้อม ชุดกรอง (F)

  • ขนาดที่มีเครื่องหมาย * ใช้สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด A
  • ขนาดที่มีเครื่องหมาย ** ใช้สำหรับเมื่อติดตั้ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 1

ขนาดที่อยู่ใน [] ใช้สำหรับ AC

หมายเหตุ) ชุด วาล์ว จ่าย / ปล่อย K5, K6 และ J3
วาล์ว จ่ายและปล่อยของ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้ ความดัน จาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน ไพล็อต (PS) ความดัน จ่ายให้กับพอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA และ PB) ควรสูงหรือสูงกว่า ความดัน ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ไพล็อต (PS) และต่ำหรือต่ำกว่าหรือ 0.6 mpa

หมายเหตุ

  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
ZX100-K35LZB-D23C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

฿ 10,354.70

SMC ZX TYPE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slotted1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต การทำนายข้อผิดพลาด / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อกความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3)ชนิดของคอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)ไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX100-K35LZB-D23C ในชุด ชุดสูญญากาศระบบปั๊มสุญญากาศ ZX series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZX100-K11LB
ZX100-K11LOZ
ZX100-K11LOZ-E
ZX100-K35LZB-D23CL
ZX100-K35LZB-E
ZX100-K35LZB-EC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

฿ 4,074.90

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lไม่การล็อคแบบ slotted-ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กไม่-ไม่--

฿ 3,655.00

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค-ไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด กไม่-ไม่--

฿ 6,805.10

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคสเปค NPNไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด กสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูดชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)ไม่--

฿ 10,438.85

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slotted1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต การทำนายข้อผิดพลาด / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อกความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3)ประเภทขั้วต่อ (สายไฟยาว 3 ม.)ไม่--

฿ 7,981.50

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedสเปค NPNความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูดชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)ไม่--

฿ 7,960.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศM5M5วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedสเปค NPNความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูดชนิดของคอนเนคเตอร์ (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)ไม่--