(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบเป่าลมสุญญากาศ เหมาะสำหรับประกอบชิ้นงานละเอียดขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้ำหนักสูงสุด 100 g
· ดีไซน์แบบแยกส่วนทำให้สามารถเลือกรวมกับฟังก์ชั่นที่เหมาะสมได้
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (120 g ครบเซ็ทอุปกรณ์พร้อมใช้งาน) เหมาะกับการติดตั้งกระบอกลม
· หัวฉีด อีเจ็คเตอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 1.0 มม. ( อัตราการไหล ดูด 5 ถึง 22 ลิตร/นาที [ANR])
·ความสามารถในการขึ้นรูป
ZX1 □□□ -K15LZ-E ลักษณะภายนอก
ZX1 □□□ -K35MZ-E ลักษณะภายนอก
ระบบ เป่าหน่วย สุญญากาศ ไดอะแกรมชุดโครงสร้าง ZX
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ประกอบก้าน วาล์ว | - | ZX1-PV-0 |
2 | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | สเตนเลส | ZX1-NA |
3 | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | อะลูมิเนียม | - |
4 | สวิตช์ สุญญากาศ | - | ZSE2 และ ZSE3 |
5 | หน่วย วาล์ว | - | ZX1-VA□□□□□□-D-□ |
6 | แผ่นเพลท อินเตอร์เฟส | - | (PV ⇔ PS ⇔ PD) |
7 | เคส ตัวเก็บเสียง | - | - |
หมายเหตุ) 8 | เคส ชุดกรอง | โพลีคาร์บอเนต | - |
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|
9 | วาล์ว ไพล็อต ลม | - | โปรดดูแคตตาล็อก |
10 | ตัวกรองสัญญาณ | PVA | ZX1-FE |
11 | ชุดประกอบเครื่องเป่า | - | โปรดดูแคตตาล็อก |
12 | ปะเก็น | - | ZX1-FG |
13 | องค์ประกอบ ตัวเก็บเสียง | - | ZX1-SAE |
14 | คลองเลื่อย ปะเก็น | - | ZX1-PK |
(7 และ 13) | ตัวเก็บเสียง ชุมนุม | - | ZX1-HS2- □ (□หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด) |
15 | ชุดประกอบตัวกรอง | - | ZX1-FK- PC * |
*ชิ้นส่วน
กรณีตัวกรององค์ประกอบตัวกรองสลักเกลียวความตึงเครียด (รวมถึงโอริง)
(ไม่รวม ปะเก็น กล่าวถึงในข้อ 12)
หมายเหตุ) ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับ ชุดกรอง เคส:
1) ตัวเรือนทำจากโพลีคาร์บอเนตดังนั้นอย่าใช้ร่วมกับหรือสัมผัสกับสารเคมีดังต่อไปนี้: แปรงทาสี, คาร์บอน tetrachloride คลอโรฟอร์มเอสเตอร์อะซิติกสวรรค์, cyclohexane, trichlorethylene, น้ำมันตัดกลึง (ด่าง) ฯลฯ
2) อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
หมายเหตุ 1) ถอดปลั๊กออกในเวลาที่ปล่อยภายนอก
หมายเหตุ 2) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * ใช้สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด A และขนาดที่มีเครื่องหมาย ** ใช้สำหรับเมื่อติดตั้ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 1
ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -F เมื่อติดตั้งชุด ชุดกรอง (F)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)
หมายเหตุ) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * ใช้สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด A และขนาดที่มีเครื่องหมาย ** ใช้สำหรับเมื่อติดตั้ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 1
ขนาดที่อยู่ใน [] ใช้สำหรับ AC
ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -K1 □□□ -D □□□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -F พร้อม ชุดกรอง
รหัสสินค้า |
---|
ZX1051-K35MOZB-D21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | สเปค กำหนดเอง | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ระบบ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,237.00 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 13 | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 5 | 0.5 มม | - | พร้อม ตัวเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | การล็อคแบบ slotted | 2 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3) | ชนิด แหวนร้อยสาย (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.) | ไม่ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX1051-K35MOZB-D21 ในชุด เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZX Series
รหัสสินค้า |
---|
ZX1-FG |
ZX1-HS2-05 |
ZX1-HS2-07 |
ZX1051-K35MOZB-D21CL |
ZX1051-K35MOZB-D21CN |
ZX1051-K35MZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | สเปค กำหนดเอง | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ระบบ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปะเก็น | - | ||
฿ 168.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 มม | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | การ ประกอบ ตัวเก็บเสียง | - | ||
฿ 168.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 มม | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | การ ประกอบ ตัวเก็บเสียง | - | ||
฿ 11,384.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 13 | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 5 | 0.5 มม | - | พร้อม ตัวเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | การล็อคแบบ slotted | 2 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3) | ประเภทขั้วต่อ (สายไฟยาว 3 ม.) | ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 11,215.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 13 | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 5 | 0.5 มม | - | พร้อม ตัวเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | การล็อคแบบ slotted | 2 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด ก | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับเครื่องดูดฝุ่น (ZSE3) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 5,859.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 13 | M5 | M5 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 5 | 0.5 มม | - | พร้อม ตัวเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NO)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด ก | ไม่ | - | ไม่ | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง