1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล สุญญากาศ ขนาดใหญ่:ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZR series (รหัสสินค้า)

SMC ZR TYPE

โมดูล สุญญากาศ ขนาดใหญ่:ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZR series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดศึกษาดูรูปทรงผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ระบบปั๊มสุญญากาศแบบโมดูลสูญญากาศเหมาะสำหรับใช้กับแผ่นอิเล็กโทรดขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ชุด สุญญากาศ เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาด 0.5 ถึง 5 กก.
· การออกแบบ โมดูลาร์ / การผสมผสานของฟังก์ชันที่จำเป็น
· รองรับการใช้งาน กับทั้ง ระบบ ปั๊มสุญญากาศ และ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ
· มาตรการความปลอดภัย ฟังก์ชั่น ถือตัวเองด้วยโซลินอยด์คู่
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบ

โมดูล สุญญากาศ ขนาดใหญ่: สเปค ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZR series

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZR

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZR

แผนภาพ คลองเลื่อย เต็ม (วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ชุด ชุดกรอง )

แผนภาพ คลองเลื่อย เต็ม (วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ชุด ชุดกรอง )

วาล์ว สวิตช์ สุญญากาศ ชนิด K1: โซลินอยด์คู่ / วาล์ว ปล่อย: โซลินอยด์เดี่ยว (NC) ZR100-K1□M□□-E□□-□ โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ZR100-K1□M□□-D□□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

ZR100-K1□M□□-D□□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

ZR100-K1□M□□-D□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ZR100-K1□M□□-D□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

  1. *1 ขนาดใช้สำหรับติดตั้ง เหล็กยึด A เหล็กยึด A รหัสรุ่น/ Part number: ZR1-OBA (อุปกรณ์ มาตรฐาน)

ชิ้นส่วน เกลียว ติดตั้งแบบรวมยูนิต

ส่วนประกอบ: ชุด วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง

ส่วนประกอบ: ชุด วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง

ส่วนประกอบ: หน่วย วาล์ว

ส่วนประกอบ: หน่วย วาล์ว

ส่วนประกอบ: สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง

ส่วนประกอบ: สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง

จำนวนชุดค่าผสม สเปค ฯลฯ
3สำหรับ สวิตช์ สุญญากาศ สำหรับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ก
11ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม)
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) [สเปค ZSE30A]
13ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม)
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น
14ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม)
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) [สเปค ZSE30A]
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น [สเปค ZSE30A]
15ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม)
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น

* เมื่อประกอบชุด วาล์ว จากยูนิตเดี่ยวจนถึง สเปค กับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำเป็นต้องใช้ ZX1-MP1 (× 3) (สำหรับพอร์ต PS, PD, PE) และ TB00148 (× 1) (สำหรับ พอร์ตเชื่อมต่อ PV)

หมายเหตุ

  • * โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
รหัสสินค้า
ZR100-K15LOZB-DNM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สเปค ท่อ

฿ 15,458.95

SMC ZR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่ไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30A) + ชุดกรองไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้าไม่---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZR100-K15LOZB-DNM ในชุด โมดูล สุญญากาศ ขนาดใหญ่:ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZR series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZR100-C15G-EL
ZR100-C15G-F
ZR100-C15GZ-DNL-L
ZR100-K15LOZB-DNML-L
ZR100-K15LOZB-EL
ZR100-K15LOZB-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สเปค ท่อ

฿ 10,817.10

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย)24 V DCประเภท แหวนร้อยสายไม่ชนิดกดแบบไม่ล็อคโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตN / Aความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรองประเภท แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว:3 ม.)ไม่---

฿ 7,603.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย)24 V DCประเภท แหวนร้อยสายไม่ชนิดกดแบบไม่ล็อคN / AN / Aความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ BชุดกรองN / Aไม่---

฿ 19,879.12

1 ชิ้น 23 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย)24 V DCประเภท แหวนร้อยสายมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตพร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิตความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30A) + ชุดกรองขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว:2 ม.)น็อตล็อค---

฿ 15,836.35

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่ไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30A) + ชุดกรองขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว:2 ม.)น็อตล็อค---

฿ 14,366.70

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตN / Aไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรองประเภท แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว:3 ม.)ไม่---

฿ 11,152.85

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศRC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:50-วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedN / AN / Aไม่มี คอนเนคเตอร์เหล็กยึด A หรือ BชุดกรองN / Aไม่---