(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบปั๊มสุญญากาศแบบโมดูลสูญญากาศเหมาะสำหรับใช้กับแผ่นอิเล็กโทรดขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ชุด สุญญากาศ เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาด 0.5 ถึง 5 กก.
· การออกแบบ โมดูลาร์ / การผสมผสานของฟังก์ชันที่จำเป็น
· รองรับการใช้งาน กับทั้ง ระบบ ปั๊มสุญญากาศ และ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ
· มาตรการความปลอดภัย ฟังก์ชั่น ถือตัวเองด้วยโซลินอยด์คู่
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบ
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZR
แผนภาพ คลองเลื่อย เต็ม (วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ + ชุด ชุดกรอง )
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1
ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ZR100-K1□M□□-E□□-□โครงสร้างและการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ZR100-K1□M□□-D□□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1
ZR100-K1□M□□-D□□-□โครงสร้างและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ส่วนประกอบ: ชุด วาล์ว + สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง
ส่วนประกอบ: หน่วย วาล์ว
ส่วนประกอบ: สวิตช์ ความดันสุญญากาศ / ชุด ชุดกรอง
จำนวน | ชุดค่าผสม สเปค ฯลฯ |
---|---|
3 | สำหรับ สวิตช์ สุญญากาศ สำหรับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ก |
11 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) |
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) [สเปค ZSE30A] | |
13 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) |
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น | |
14 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) |
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น | |
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) [สเปค ZSE30A] | |
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น [สเปค ZSE30A] | |
15 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) |
พร้อม แผ่นเพลท ฟังก์ชั่น |
* เมื่อประกอบชุด วาล์ว จากยูนิตเดี่ยวจนถึง สเปค กับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำเป็นต้องใช้ ZX1-MP1 (× 3) (สำหรับพอร์ต PS, PD, PE) และ TB00148 (× 1) (สำหรับ พอร์ตเชื่อมต่อ PV)
รหัสสินค้า |
---|
ZR100-K15MOZ-EC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,177.15 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว 0.6 ม.) | ไม่ | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZR100-K15MOZ-EC ในชุด โมดูล สุญญากาศ ขนาดใหญ่:ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ZR series
รหัสสินค้า |
---|
ZR100-C15G-EL |
ZR100-C15G-F |
ZR100-C15GZ-DNL-L |
ZR100-K15MOZ-EC-Q |
ZR100-K15MOZ-ECL |
ZR100-K15MOZ-ECN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,817.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท แหวนร้อยสาย | ไม่ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ประเภท แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว:3 ม.) | ไม่ | - | - | - | ||
฿ 7,603.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท แหวนร้อยสาย | ไม่ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | N / A | N / A | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด A หรือ B | ชุดกรอง | N / A | ไม่ | - | - | - | ||
฿ 19,879.12 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท แหวนร้อยสาย | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30A) + ชุดกรอง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว:2 ม.) | น็อตล็อค | - | - | - | ||
฿ 23,144.02 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50~ | - | วาล์ว จ่าย (double SOL)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ความดัน สุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว 0.6 ม.) | ไม่ | ทำเครื่องหมาย CE- | - | - | ||
฿ 14,261.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ยาว 3 ม.) | ไม่ | - | - | - | ||
฿ 14,093.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | - | วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ | ไม่ | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง