1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดใหญ่ ZR Series (รหัสสินค้า)

SMC ZR TYPE

เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดใหญ่ ZR Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· อัตราแรงดูดของเหลวสูง เหมาะสำหรับใช้กับยางดูดจับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือใช้หลายอัน
· หัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
· เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศเหมาะสำหรับชิ้นงาน 0.5 ถึง 5 kg
· ดีไซน์แบบแยกส่วนทำให้สามารถเลือกรวมกับฟังก์ชั่นที่เลือกใช้งานได้
· ปลอดภัยด้วยระบบฟังก์ชั่นยึดตัวเองด้วยสุญญากาศโดยใช้โซลินอยด์วาล์วคู่
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
·ความสามารถในการขึ้นรูป

รหัสสินค้า
ZR118S1-K15MZB-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สเปค ใช้บังคับ สเปค ท่อ

฿ 13,631.45

SMC ZR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-84155RC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:5074[อื่น ๆ] 1.8mm-ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัววาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Mมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedN / AN / Aความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ BชุดกรองN / Aไม่----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZR118S1-K15MZB-F ในชุด เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดใหญ่ ZR Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZR1-FDCL
ZR1-FDCML
ZR1-FDD
ZR118S1-K1D1LZ
ZR118S1-K1D1LZ-EC
ZR118S1-K1D1LZ-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สเปค ใช้บังคับ สเปค ท่อ

฿ 6,132.75

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์------NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อกพร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิตขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ยาว 2 ม.)พร้อมขา เหล็กยึด Aสวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง---สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด--

฿ 6,132.75

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์------NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อกยูนิต SI คงที่ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ยาว 2 ม.)พร้อมขา เหล็กยึด Aสวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง---สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด--

฿ 5,922.80

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์------NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อกพร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิตไม่มีสายไฟพร้อมขา เหล็กยึด Aสวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง---สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด--

฿ 12,686.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-84155RC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:5074[อื่น ๆ] 1.8mm-ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัววาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค--ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ Bไม่-ไม่----

฿ 17,285.60

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-84155RC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:5074[อื่น ๆ] 1.8mm-ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัววาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตN / Aความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ Bสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรองขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว 0.6 ม.)ไม่----

฿ 14,261.30

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-84155RC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียว5:5074[อื่น ๆ] 1.8mm-ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัววาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC)100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคN / AN / Aความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด A หรือ BชุดกรองN / Aไม่----