1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบปั๊มสุญญากาศ ZK2 Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ระบบปั๊มสุญญากาศ ZK2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,621.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลฟังก์ชั่นและการใช้งานเสริมที่ p. 91 ของแค็ตตาล็อกผู้ผลิต
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดศึกษาดูรูปทรงผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ระบบปั๊มสุญญากาศ พร้อมสวิตช์แบบดิจิตอลและฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· ตัดอากาศเมื่อมีสภาพเป็นสุญญากาศ: ปริมาณการใช้อากาศลดลง 90%
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา:ขนาดลดลง 28% (88 cm³) และน้ำหนัก 59% (81 ก.)
· ลดการการต่อสายไฟทั้งแบบตัวเดี่ยวและแบบท่อแมนิโฟลด์
· เมื่อวาล์วจ่ายเปิดอยู่ สถาพสูญญากาศจะยังคงอยู่แม้ว่าจะตัดไฟแล้ว สิ่งนี้จะช่วยลดการใช้พลังงาน

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยสูญญากาศระบบปั๊มสุญญากาศ ZK2 series

ลักษณะภายนอก ระบบ ปั๊มสุญญากาศ

ลักษณะภายนอก ระบบ ปั๊มสุญญากาศ

  • พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันสุญญากาศ (PV): ⌀6 มม., ⌀1/4" ฟิตติ้งวันทัช
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ความดัน Supply (PS): ⌀4 มม., ⌀5/16" ฟิตติ้งวันทัช
  • พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ (V): ⌀6 มม., ⌀8 มม. ฟิตติ้งวันทัช, ⌀1/4", ⌀5/16" ฟิตติ้งวันทัช

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZK2P00K□NL2-□, ZK2P00R□NL2-□ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ยูนิตเดี่ยว พร้อม วาล์ว วาล์ว, ไม่มี สวิตช์ / เซนเซอร์วัดแรงดัน)

ZK2P00K□NL2-□, ZK2P00R□NL2-□ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (ระบบ ปั๊มสุญญากาศ ยูนิตเดี่ยว พร้อม วาล์ว วาล์ว, ไม่มี สวิตช์ / เซนเซอร์วัดแรงดัน)

  1. *1 ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่มีการติดตั้ง เหล็กยึด
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ PVB
ขนาดตามมาตราเมตริก06⌀6 mm9.7
ขนาดนิ้ว07⌀1/4"12.3
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ VAC
ขนาดตามมาตราเมตริก06⌀6 mm8.254
08⌀8 mm11.46
ขนาดนิ้ว07⌀1/4"10.84.76
09⌀5/16"11.46

การเขียนแบบ แผนภาพโครงสร้าง ซีรีส์ ZK2

ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน

ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน

ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ สำหรับ สวิตช์ พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงานขยายมุมมองโครงสร้าง

ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ สำหรับ สวิตช์ พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงานขยายมุมมองโครงสร้าง

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ หลักบันทึก
1ประกอบ ตัวเครื่อง วาล์วเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ
2การ ประกอบ เข็มทองเหลืองหากไม่ใช่การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ ทองเหลือง ไม่ใช้ ไฟฟ้า ก็ใช้ เรซิ่น เหล็กกล้า และ NBR ได้เช่นกัน
3ชุดประกอบ ตัวเครื่อง เป่าเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ
4ชุดเครื่องเป่าเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น จะใช้ NBR
5ชุดตัวกรองเรซิ่นตัวเครื่อง เคส: โพลีคาร์บอเนต

ชิ้นส่วนอะไหล่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชื่อชิ้นส่วนบันทึก
6ประกอบ วาล์ว
7การ ประกอบ คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3- ขดลวด (สำหรับคู่), 2- ขดลวด (สำหรับคนโสด)
8การประกอบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวมาตรฐาน พอร์ตเชื่อมต่อ ซัพพลาย (PV) คือ ⌀6 มม. และ ⌀1/4"
9วัสดุ ดูดซับเสียง10 ชิ้นต่อ คลองเลื่อย
10ชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง และ ตัวกรองสัญญาณ แบบสัมผัสเดียว (วัสดุ เคส: โพลีคาร์บอเนต)
11ตัวกรองสัญญาณระดับการกรอง: 30 µm คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น
12เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ไอเสีย คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น
13
รหัสสินค้า
ZK2P00K5TL-06-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว การใช้งาน การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย รายการไฟฟ้า เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ตัวเลือก

฿ 10,178.29

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 23 วัน ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ย้อนกลับ (การรักษาสภาพสุญญากาศ) / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศØ6คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6วัตถุ เดียววาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lเซ็นเซอร์วัดแรงดันเอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (-100 ถึง 100 kpa)-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์มี เหล็กยึด 1 ตัว สำหรับยูนิตเดียว (ติด สกรู ยึด)ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ ความดันไม่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.6
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 50 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก ใช่
คู่มือ แบบไม่ล็อค
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .