1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ PP, ข้อต่อเทียบเท่า SUS303 ทนต่อการกัดกร่อน, ทีสาขา (ชนิด SP)

ท่อ PP, ข้อต่อเทียบเท่า SUS303 ทนต่อการกัดกร่อน, ทีสาขา (ชนิด SP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอุปกรณ์แบบสัมผัสเดียวที่สามารถใช้ได้กับน้ำและของเหลว
[คุณสมบัติ]
·สำหรับท่อ PP (สำหรับใช้กับน้ำและของเหลว)
· ผลิตภัณฑ์ ราคาสมเหตุสมผลที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้ถึง 30%
·เป็นชนิดเทียบเท่า SUS303 ที่ ทนต่อการกัดกร่อน
·ทำจาก เรซิ่น PP ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด

รหัสสินค้า
SPPB8-03SP
SPPB10-02SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 420.42

TUBE FITTING 10 ชิ้น 13 วัน 83/8

฿ 466.66

TUBE FITTING 10 ชิ้น 13 วัน 101/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส พิเศษ / SUS303
วัสดุ ซีล EPDM สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อสามทางที อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R