1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม่านแสงนิรภัยนิรภัยบางพิเศษ [ประเภท2 ple SIL1] (SF2C)

ม่านแสงนิรภัยนิรภัยบางพิเศษ [ประเภท2 ple SIL1] (SF2C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,691.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ขอแนะนำม่านแสงนิรภัยบางพิเศษ ประเภท2!
· ติดตั้งง่ายและลดการเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
SF2C-H8-N
SF2C-H8-P
SF2C-H12-N
SF2C-H12-P
SF2C-H16-N
SF2C-H16-P
SF2C-H20-P
SF2C-H24-N
SF2C-H24-P
SF2C-H28-N
SF2C-H28-P
SF2C-H32-N
SF2C-H32-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนคาน ความกว้างการตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ เอาต์พุต

฿ 19,691.67

SNX SENSOR OPTIONS 1 ชิ้น 60 วัน 108160NPN

฿ 19,691.67

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 80 วัน -8160PNP

฿ 24,205.00

FIBERSENSORS 1 ชิ้น 20 วัน -12240NPN

฿ 24,205.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -12240PNP

฿ 28,665.00

SAFETY LIGHT CURTAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016320NPN

฿ 28,665.00

FIBER SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -16320PNP

฿ 33,123.33

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -20400PNP

฿ 37,630.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -24480NPN

฿ 37,630.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -24480PNP

฿ 42,090.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -28560NPN

฿ 42,090.00

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -28560PNP

฿ 46,541.67

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน -32640NPN

฿ 46,541.67

SENSOR OPTIONS 1 ชิ้น 40 วัน -32640PNP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ม่านแสงนิรภัย พิทช์ คาน(มิลลิเมตร) 20 ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบป้องกันมือ
วัตถุที่ตรวจจับได้น้อยที่สุด(φ) 25