1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึด (SF4D)

ขายึด (SF4D)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,615.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขายึดปรับลำแสง [MS-SFD-1-5/MS-SFD-1-6/MS-SFD-1-8] วัสดุ: SPCC, ขายึดปรับลำแสง แบบไม่มี Dead zone [MS-SFD-3-6] วัสดุ: ซิงค์หล่อฉีด, ขายึดสำหรับ SF4B-G [MS-SFD-4BG] วัสดุ: SPCC

รหัสสินค้า
MS-SFD-1-5
MS-SFD-1-6
MS-SFD-1-8
MS-SFD-3-6
MS-SFD-4BG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,615.00

SAFETYLIGHTCURTAIN 1 ชิ้น 40 วัน -

฿ 3,615.00

PANASONICSAFETYRELATED 1 ชิ้น ขอราคา 10

฿ 3,615.00

PANASONICSAFETYRELATED 1 ชิ้น ขอราคา 10

฿ 5,083.33

PANASONICSAFETYRELATED 1 ชิ้น ขอราคา -

฿ 3,615.00

PANASONIC SAFETY RELATED 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ขายึดปรับลำแสง สเปค สำหรับยึดด้วย M5 / M8 อุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น / ชุด สำหรับตัวรับและตัวส่ง