(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· MS-SFC-1: ขายึดมาตรฐาน
· MS-SFC-2: ขายึดสำหรับ NA2-N
· MS-SFC-3: ขายึดอเนกประสงค์
· MS-SFC-4: ขารองรับตรงกลางสำหรับขายึดอเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
MS-SFC-1 |
MS-SFC-2 |
MS-SFC-3 |
MS-SFC-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.00 | SNX SENSOR OPTIONS MS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขายึดมาตรฐาน | ช่วยให้สามารถติดตั้งม่านแสงนิรภัยที่ด้านหลังได้โดยใช้โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M5 หนึ่งตัว เลือกทิศทางการติดขายึดได้ระหว่างแนวตั้งหรือแนวนอน (ไม่มี Dead zone) (ชุดละ 4 ชิ้นสำหรับตัวส่งและตัวรับ) | ||
฿ 925.00 | SNX SENSOR OPTIONS MS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขายึดสำหรับ NA2-N | ใช้เมื่อเปลี่ยนม่านแสง ซีรีส์ NA2-N เป็นซีรีส์ SF2C สามารถใช้รูยึดของซีรีส์ NA2-N ต่อได้ และยังสามารถยึดตรงกลางได้ด้วยโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6 (ชุดละ 4 ชิ้นสำหรับตัวส่งและตัวรับ) | ||
฿ 1,173.33 | SNX SENSOR OPTIONS MS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ขายึดอเนกประสงค์ | สามารถติดตั้งได้สองวิธี 1) ติดตั้งที่ด้านหลัง โดยปรับลำแสงได้ 2) ติดตั้งกับอลูมิเนียมเฟรมตรงกลาง โดยไม่มี Dead zone (ชุดละ 4 ชิ้นสำหรับตัวส่งและตัวรับ) | ||
฿ 863.33 | SNX SENSOR OPTIONS MS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ขารองรับตรงกลางสำหรับขายึดอเนกประสงค์ | ใช้รองรับม่านแสงตรงกลาง โปรดสั่งซื้อเมื่อใช้ MS-SFC-3 กับ SF2C-H28-P, SF2C-H28-N, SF2C-H32-P, SF2C-H32-N (ชุดละ 2 ชิ้นสำหรับตัวส่งและตัวรับ) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง