1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือจัดแนวลำแสง

PANASONICSAFETYRELATED

เครื่องมือจัดแนวลำแสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,273.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวจัดแนวลำแสง
[คุณสมบัติ]
· มีลำแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจน จึงสะดวกในการจัดแนวลำแสง

ขนาด

セーフティライトカーテン 光軸調整器 外形寸法図

รายละเอียดสินค้า

รายการรหัสรุ่น
SF-LAT-2N
แรงดันไฟเลี้ยง3 V (ถ่าน LR6 × 2 ชิ้น)
แบตเตอรี่1.5 V (ถ่าน LR6) × 2 ชิ้น (เปลี่ยนได้)
อายุการใช้งานของถ่านใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 30 ชั่วโมง (ถ่าน LR6 ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน +25 °C)
แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์สีแดง: Class 2 (IEC / JIS / FDA) (เอาท์พุตสูงสุด: 1 mW, ความยาวคลื่นที่ปล่อยสูงสุด: 650 nm) (หมายเหตุ 2)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจุดประมาณ 10 มม. (ที่ระยะ 5 ม.)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน0 ถึง +40 °C (ไม่เกิดการควบแน่น) ขณะจัดเก็บ: 0 ถึง + 55 °C
ความชื้นแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85%, ขณะจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85 %
วัสดุส่วนครอบเครื่อง: ABS, ส่วนติดตั้ง: อลูมิเนียม
น้ำหนักน้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 200 ก. (รวมถ่าน)
อุปกรณ์เสริมถ่าน AA: 2

หมายเหตุ 1: ในกรณีที่ไม่ได้ระบุสภาวะในการวัดโดยละเอียด สภาวะที่ใช้จะเป็นอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน +20 °C
หมายเหตุ 2: ในส่วนข้อกำหนด FDA สินค้านี้สอดคล้องตาม 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ตาม Laser Notice No. 50 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2007 ซึ่งออกโดย CDRH ภายใต้ FDA

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จัดแนวลำแสงได้อย่างง่ายดายด้วยลำแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจน

รหัสสินค้า
SF-LAT-2N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 30,273.33

PANASONICSAFETYRELATED 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจัดแนวลำแสง สเปค ยกเว้น SF4B-□G□<V2>

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-LAT-2N ในชุด เครื่องมือจัดแนวลำแสง