1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ตั้งค่าศูนย์ด่วน (ฐานรอง/แผ่นรอง) (รหัสสินค้า)

IMA VISE

อุปกรณ์ตั้งค่าศูนย์ด่วน (ฐานรอง/แผ่นรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98,819.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้กับ QZSD-C6-H
·สามารถติดและถอดที่ยึดได้โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
·การขัน (กลับ) เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาครึ่งรอบหรือน้อยกว่า
·เมื่อไม่ได้ยึด เพลา หัวล็อค ยื่นออกมาจาก ตัวเครื่อง เครื่องทำให้สามารถยืนยัน สถานะ ไม่ได้รับการเชื่อมต่อได้

รหัสสินค้า
QZSD-C6-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 98,819.26

IMA VISE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สเปเซอร์/ขายึด วัสดุ ตัวเครื่อง SCM420 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide
วัสดุ เพลา SCM435 การรักษาความร้อน เพลา ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว กระบวนการเตรียมผิว เพลา ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide
แรงยึดแคลมป์(กิโลนิวตัน) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QZSD-C6-B ในชุด อุปกรณ์ตั้งค่าศูนย์ด่วน (ฐานรอง/แผ่นรอง)