1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริง สำหรับ ชิ้นส่วนล็อค แกนหมุน (รหัสสินค้า)

สปริง สำหรับ ชิ้นส่วนล็อค แกนหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สปริง สำหรับ ชิ้นส่วนล็อค แบบ แกนหมุน ซีรีส์ RLE

รหัสสินค้า
RLE3260SP
RLE4060SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(ø)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)

฿ 97.94

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 8 วัน 102365

฿ 101.86

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 8 วัน 102990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สเปเซอร์/ขายึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS301