(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลือกระหว่างโซลินอยด์เดี่ยวและคู่โดยใช้ สวิตช์
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้าพิกัด: 24 V DC.
· ตัวเลือกวาล์วไพล็อต: มาตรฐาน (0.7 MPa) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa)
· เช็ควาล์วแรงดันย้อนกลับ (ชนิดวาล์วในตัว): มาตรฐาน, ติดตั้งในตัว
· ชนิดคอยล์: มาตรฐาน พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดใช้งานต่อเนื่อง)
· รายละเอียดจำเพาะทั่วไป: ไม่มีขั้ว, คอมมอนบวก, คอมมอนลบ
ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต พร้อมฟังก์ชั่นสวิตช์เดี่ยว/คู่
น้ำหนักวาล์วชนิดติดตั้งบนฐาน
น้ำหนักวาล์วชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
*สินค้านี้เป็นยูนิตวาล์วเท่านั้น ไม่รวมแมนิโฟลด์
โซลินอยด์เดี่ยว
โซลินอยด์คู่
การสลับระหว่างแบบเดี่ยวและแบบคู่ (ซ้าย: แบบเดี่ยว / สวิตช์แอคชูเอชั่นกดเข้า, ขวา: แบบคู่ / สวิตช์แอคชูเอชั่นยื่นออก)
ข้อควรระวังในการใช้งาน
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด SY3(S, D)00
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด SY5(S, D)00
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด SY3(S, D)30
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด SY5(S, D)30
* Drawing ระบุขนาดเป็นเพียงภาพแสดงสินค้าตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
SY3S00-5U1 |
SY5S00-5Z1 |
SY5S00BT-5ZE1 |
SY5S00BT-5ZF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ฟังก์ชั่น | สเปค ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,816.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 80 หรือน้อยกว่า | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มีขั้ว | ||
฿ 5,118.59 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 125 หรือน้อยกว่า | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มาตรฐาน (0.7 MPa) | คอมมอนบวก | ||
฿ 5,536.69 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 125 หรือน้อยกว่า | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | คอมมอนบวก | ||
฿ 5,604.23 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 125 หรือน้อยกว่า | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | คอมมอนบวก |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.5 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | มาตรฐาน | ประเภท สกรูติดตั้ง | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง