(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เหมาะสำหรับขับกระบอกสูบไม่เกิน ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 15 มม.
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ3000
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.7 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 to +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ดู 44 ด้านบน) | |
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 20 หรือต่ำกว่า |
3 ตำแหน่ง | 35 หรือน้อยกว่า | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 10 |
3 ตำแหน่ง | 3 | |
*2: การใช้งานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดล็อคแบบใช้มือ | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 ) | 300/50 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน
*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
(1) | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมดายคาส | สี Platinum Silver |
(2) | เพลทลูกสูบ | เรซิ่น | สีดำ |
(3) | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
(4) | วาล์วสปูล | อะลูมิเนียม, H-NBR | — |
(5) | ฝาท้าย | เรซิ่น | — |
(6) | สปริงสปูล | SUS | — |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
(7) | ฐานวาล์ว | อะลูมิเนียมดายคาส | DXT192-14-1*P | สี Platinum Silver |
(8) | ชุดประกอบโซลินอยด์ | อีพ็อกซี่, SUS | DXT170-C-□□□ | — |
(9) | โอริง | NBR | KA00481 | เช่นเดียวกับซีรีส์ VZ1000 เหมือนกับซีรีส์ VZ5000 |
* ชนิดเกลียว: ไม่มีเครื่องหมาย / Rc, F / G, N / NPT, T / NPTF
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZ3140-□L□□-01
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grom
รหัสสินค้า |
---|
VZ3140-1MZB-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,174.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.19 | 0.15 ถึง 0.7 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 40 หรือน้อยกว่า | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ3140-1MZB-01 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ3000 Series
รหัสสินค้า |
---|
VZ3140-1DB-01F-Q |
VZ3140-1DC |
VZ3140-1DC-01 |
VZ3140-1MZC |
VZ3140-1MZC-01 |
VZ3140-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,293.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.19 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 2,016.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 2,214.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.19 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 1,977.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 2,174.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.19 | 0.15 ถึง 0.7 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 2,075.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง