1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เหมาะสำหรับขับกระบอกสูบไม่เกิน ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 15 มม.
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีรีส์ VZ3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ3000

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPa2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 to +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ดู 44 ด้านบน)
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่20 หรือต่ำกว่า
3 ตำแหน่ง35 หรือน้อยกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่10
3 ตำแหน่ง3
*2: การใช้งานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดล็อคแบบใช้มือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 )300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

Drawing แสดงโครงสร้าง

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด

ชิ้นส่วน

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
(1)ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสสี Platinum Silver
(2)เพลทลูกสูบเรซิ่นสีดำ
(3)ลูกสูบเรซิ่น
(4)วาล์วสปูลอะลูมิเนียม, H-NBR
(5)ฝาท้ายเรซิ่น
(6)สปริงสปูลSUS

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

หมายเลขPart nameวัสดุรหัสสินค้าหมายเหตุ
(7)ฐานวาล์วอะลูมิเนียมดายคาสDXT192-14-1*Pสี Platinum Silver
(8)ชุดประกอบโซลินอยด์อีพ็อกซี่, SUSDXT170-C-□□□
(9)โอริงNBRKA00481เช่นเดียวกับซีรีส์ VZ1000
เหมือนกับซีรีส์ VZ5000

* ชนิดเกลียว: ไม่มีเครื่องหมาย / Rc, F / G, N / NPT, T / NPTF

ขนาดภายนอก

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZ3140-□L□□-01

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZ3140-□L□□-01

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet (G) (H): VZ3140-□(G, H)□□-01

Drawing ระบุขนาด Grom

รหัสสินค้า
VZ3140-1LOB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ

฿ 1,838.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 40 หรือน้อยกว่า ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ3140-1LOB ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ3000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZ3140-1DB-01F-Q
VZ3140-1DC
VZ3140-1DC-01
VZ3140-1LOC
VZ3140-1LOS
VZ3140-1LOS-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ

฿ 2,293.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACG1/80.190.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีมี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,016.20

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,214.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.190.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 1,838.55

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 1,917.60

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,114.80

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.190.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มี-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--