1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400

โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,021.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ความผันแปรของเวลาตอบสนอง ± 2 ms
· อายุการใช้งาน: 10 ล้านรอบ
· โครงสร้างที่อาร์เมเจอร์ไม่ชนกัน ช่วยป้องการเสียดสี
· ปรับปรุงการตอบสนองเมื่อปิด ลดการแปรผันในการก่อสร้าง ปรับปรุงความทนทานโดยใช้กระบวนการเตรียมผิวแบบพิเศษกับชิ้นส่วนเลื่อน
· ลดปริมาตรที่ไม่จำเป็นในห้องไพล็อต ตอบสนองรวดเร็ว ลดการแปรผัน
· การใช้ยางดูดซับแรงกระแทกช่วยปกป้องวาล์วไพล็อตและชิ้นส่วนไฟฟ้า
· ใช้วัสดุซีลฟลูออโรโพลิเมอร์พิเศษที่ส่วนสไลด์ การตอบสนองมีความเสถียรหลังไม่ได้ใช้งานและป้องความเสียหายจากแรงดัน
· ปรับปรุงความทนทานในสภาพแวดล้อมแรงดันสูงด้วยก้านวาล์วโพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400

ชนิดวาล์ว

ชนิดวาล์ว

ตารางรายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 3 พอร์ต 5.0 MPa ซีรีส์ VCH400

รุ่นVCH410
รายละเอียดจำเพาะ วาล์วโครงสร้างวาล์วชนิดลิ้นเปิดปิดแบบไพล็อต
ของไหลอากาศ
เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าออริฟิส⌀18 (เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าออริฟิส 18 มม.)
ลักษณะอัตราการไหลค่า C (พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ)G1/2 1→2: 20 dm3/(s·bar) (100 mm2)
G1/2 2→3: 22 dm3/(s·bar) (110 mm2)
G3/4, 1 1→2: 22 dm3/(s·bar) (110 mm2)
G3/4, 1 2→3: 24 dm3/(s·bar) (120 mm2)
bG1/2 0.26G3/4, 1 0.36
CvG1/2 1→2 5.3
G1/2 2→3 5.8
G3/4, 1 1→2 5.8
G3/4, 1 2→3 6.3
แรงดันใช้งานสูงสุด5.0 MPa
ความต่างของความดันขณะใช้งาน*10.5 ถึง 5.0 MPa
อุณหภูมิของไหล5 ถึง 80°C
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน5 ถึง 80°C
วัสดุบอดี้อะลูมิเนียมอัลลอย + อะลูมิเนียมอโนไดซ์แบบแข็ง
วัสดุซีลของวาล์วหลักโพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์
กรงขังป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP65)
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อG1/2, 3/4, 1 (สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO1179-1 เกลียว G สำหรับนิวเมติก/ไฮดรอลิค)
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2300/100 m/s2 *3
ทิศทางการติดตั้งฟรี
น้ำหนักG1/2,3/4: 1.83 กก. ,G1: 2.11 กก.
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า12 V, 24 V DC, 100 V, 110 V, 200 V, 220 V AC (50/60 Hz)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
ทางเข้าไฟฟ้าคอนเนคเตอร์ขั้วต่อ DIN
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B
การใช้พลังงาน*45 W (DC), 13 VA (AC)

*1: โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าความต่างของความดันจะสูงกว่าความต่างของความดันขณะใช้งานต่ำสุดเมื่อวาล์วอยู่ในสถานะปิด แต่ขึ้นอยู่กับกำลังของแหล่งต้นกำลัง (ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ) หรือข้อจำกัดของพอร์ต ค่าความต่างของความดันอาจลดลงต่ำว่าความดันขณะใช้งานต่ำสุดเมื่อวาล์วเปิด
· เมื่อใช้เป็นวาล์วเลือกทิศทาง (พอร์ตแรงดัน 1, 3) แรงดันในพอร์ตควรอยู่ในช่วงของพอร์ตแรงดัน 1 ≥ พอร์ตแรงดัน 3 × 2 (2 เท่า)
· ดูการเลือกใช้โมเดลและข้อควรระวังในการออกแบบได้จากแคตตาล็อกของผู้ผลิต

*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 8.3 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)

*3: ทนการสั่นสะเทือน 50 m/s2 เมื่อติดไฟแสดงสถานะ / เซอร์กิตป้องกันไฟกระชาก

*4: ไม่มีกระแสพุ่งเข้าเกิดขึ้นจากโซลินอยด์ AC เนื่องจากมีการใช้ตัวเรียงกระแสแบบ Full Wave

เวลาตอบสนอง

เวลาตอบสนอง / กราฟความดัน

เวลาตอบสนอง / กราฟความดัน

*1: เมื่อใช้โซลินอยด์ DC
*2: เมื่อใช้โซลินอยด์ AC เวลาตอบสนองของ OFF จะล่าช้าไป 20 ถึง 30 ms
*3: สอดคล้องกับ JIS B 8419-2010

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอย + อะลูมิเนียมอโนไดซ์แบบแข็ง
2โอริงNBR
3โอริงNBR
4สกรูหัวจมหกเหลี่ยมสเตนเลส
5ลูกสูบ Aอะลูม
รหัสสินค้า
VCH410-1D-04G
VCH410-1D-04G-Q
VCH410-1D-06G
VCH410-1D-06G-Q
VCH410-1D-10G
VCH410-1DL-04G
VCH410-1DL-04G-Q
VCH410-1DL-06G
VCH410-1DL-10G
VCH410-2D-04G
VCH410-2D-06G
VCH410-2D-10G
VCH410-2DL-04G
VCH410-2DL-06G
VCH410-2DL-10G
VCH410-3D-04G
VCH410-3D-06G
VCH410-3DL-04G
VCH410-3DL-06G
VCH410-3DL-10G
VCH410-4D-04G
VCH410-4D-04G-Q
VCH410-4D-06G
VCH410-4D-06G-Q
VCH410-4D-10G
VCH410-4DL-04G
VCH410-4DL-06G
VCH410-4DL-06G-Q
VCH410-5D-04G
VCH410-5D-04G-Q
VCH410-5D-06G
VCH410-5D-06G-Q
VCH410-5D-10G
VCH410-5D-10G-Q
VCH410-5DL-04G
VCH410-5DL-04G-Q
VCH410-5DL-06G
VCH410-5DL-06G-Q
VCH410-5DL-10G
VCH410-5DL-10G-Q
VCH410-5DO-04G
VCH410-5DO-06G
VCH410-5DO-10G
VCH410-6D-04G
VCH410-6D-04G-Q
VCH410-6D-06G
VCH410-6D-10G
VCH410-6DL-04G
VCH410-6DL-06G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 33,210.11

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 100 V AC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 28,741.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE

฿ 27,466.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 29,154.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 27,841.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100 V AC15.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 27,466.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 27,841.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 200 V AC15.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,021.05

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน AC 110 V1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 110 V3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 110 V1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 110 V3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 35,409.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน AC 110 V15.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,021.05

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน AC 220 V1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 33,210.11

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน AC 220 V1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 220 V3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 33,210.11

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน AC 220 V3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,982.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 220 V15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,395.90

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน AC 220 V1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน AC 220 V3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน

฿ 33,391.49

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน AC 220 V3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะมี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,128.15

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,128.15

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 27,466.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 27,574.00

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,503.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะมี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,503.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะมี

฿ 27,841.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC15.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 27,948.85

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 24 V DC15.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะมี

฿ 32,449.53

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 24 V DC1/25.3ไม่มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, มีปะเก็นไม่มี

฿ 32,449.53

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 24 V DC3/45.8ไม่มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, มีปะเก็นไม่มี

฿ 34,598.07

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 24 V DC15.8ไม่มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, มีปะเก็นไม่มี

฿ 26,021.05

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,128.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC1/25.3คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINมี

฿ 26,021.05

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC3/45.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 27,466.90

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC15.8คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DINไม่มี

฿ 26,395.90

SMC VCH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC1/25.3มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

฿ 26,395.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 12 V DC3/45.8มีคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล DIN, ไฟแสดงสถานะไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก G
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ชนิดนำร่อง ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .