1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ต VFA1000 / 3000/5000 Series หน่วยเดียวประเภทเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ต VFA1000 / 3000/5000 Series หน่วยเดียวประเภทเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน VF1000/3000/5000 Series

วาล์วแบบใช้ลม 5 พอร์ต VFA1000 / 3000/5000 ซีรี่ส์ยูนิตเดี่ยว

VFA1000 ลักษณะภายนอก ชุด

VFA1000 ลักษณะภายนอก ชุด

VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก

VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก

VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด

VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว

รุ่นVFA1000VFA3000VFA5000
ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 1.0
2 ตำแหน่ง สองเท่า / 3 ตำแหน่ง * 2-101.2 kpa ถึง 1.0
ช่วง ความดัน ไพล็อต
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว(0.4× P+0.1) ถึง 1.0 P: ความดัน ใช้งาน
2 ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 1.0
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 1.0
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s 2 * 1 )300/50

*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
*2: ยกเว้น VFA1000

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหล * 1น้ำหนัก (g) * 2
1, 4, 2
(P, A, B)
5, 3
(EA, EB)
1 → 4/2 (P → A / B)4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB)
C [dm³ / (s / บาร์)]ประวัติย่อC [dm³ / (s / บาร์)]ประวัติย่อ
VFA1□20-M52 ตำแหน่งเดียวM5 × 0.80.490.400.130.520.350.1397
สอง0.490.400.130.520.350.13120
VFA1□20-012 ตำแหน่งเดียว1/8M5 × 0.80.760.220.170.530.280.1393
สอง0.760.220.170.530.280.13116
VFA3□30-012 ตำแหน่งเดียว1/83.00.380.782.80.300.67135
สอง3.00.380.782.80.300.67158
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด2.40.310.641.80.370.46175
ศูนย์ไอเสีย2.60.370.703.0
[2.5]
0.32
[0.28]
0.76
[0.62]
ศูนย์ ความดัน3.0
[1.4]
0.42
[0.44]
0.83
[0.39]
2.40.270.59
VFA3□30-022 ตำแหน่งเดียว1/41/84.00.361.03.10.320.75131
สอง4.00.361.03.10.320.75154
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด2.40.450.681.90.370.47171
ศูนย์ไอเสีย3.00.420.823.1
[2.7]
0.36
[0.29]
0.79
[0.66]
ศูนย์ ความดัน5.5
[1.4]
0.37
[0.50]
1.4
[0.40]
2.60.320.64
VFA5□20-022 ตำแหน่งเดียว1/47.10.461.97.70.512.2294
สอง7.10.461.97.70.512.2329
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด6.70.461.86.60.411.8368
ศูนย์ไอเสีย7.10.421.98.0
[7.4]
0.45
[0.47]
2.2
[2.1]
ศูนย์ ความดัน6.8
[2.7]
0.51
[0.50]
2.0
[0.78]
5.70.371.4
VFA5□20-032 ตำแหน่งเดียว3/88.80.442.410.00.492.9280
สอง8.80.442.410.00.492.9315
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด7.50.432.07.50.381.9354
ศูนย์ไอเสีย8.30.402.210.0
[8.7]
0.48
[0.46]
3.0
[2.4]
ศูนย์ ความดัน9.2
[3.0]
0.50
[0.49]
2.6
[0.85]
6.10.351.6

*1: ค่าใน [] ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าที่ไม่มี เหล็กยึด

ประเภทไดอะแกรม / ตัวเครื่อง พอร์ต

2 ตำแหน่ง เดียว: แผนภาพ VFA1000

2 ตำแหน่ง เดียว: แผนภาพ VFA1000

2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000

2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องDiecast อะลูมิเนียมขาวในเมือง
2แผ่นเพลท ไพล็อตDiecast อะลูมิเนียมเมืองสีเทา
3ฝาปิดเทอมินัลเรซิ่น (VFA3130-F เป็น diecast อะลูมิเนียม)
เรซิ่น (VFA1120-F เป็นไดอะแฟรม อะลูมิเนียม)
ขาวในเมือง
4ลูกสูบเรซิ่น-
5แกน วาล์วอะลูมิเนียม, HNBR-
6สปริงSUS-

ขนาดส่วน ตัวเครื่อง / VFA1000 ซีรีย์ประเภทพอร์ต

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VFA1120-M5 ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

VFA1120-M5 ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง double VFA1220-M5 □ (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง double VFA1220-M5 □ (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VFA1120-01 2 ตำแหน่ง เดี่ยว drawing (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

VFA1120-01 2 ตำแหน่ง เดี่ยว drawing (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง double VFA1220-01 □ (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง double VFA1220-01 □ (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VFA5120-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เหล็กยึด หมายเลข ไพล็อต ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ประเภทของ ตัวเครื่อง

฿ 2,537.25

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวขึ้นไปข้างบนVFA1000 / VFA5000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน
จำนวนพอร์ต 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFA5120-03 ในชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ต VFA1000 / 3000/5000 Series หน่วยเดียวประเภทเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFA1120-01-P
VFA1120-01F
VFA1120-M5
VFA5120-03-P
VFA5120-03F
VFA5120-03F-P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เหล็กยึด หมายเลข ไพล็อต ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ประเภทของ ตัวเครื่อง

฿ 2,292.29

1 ชิ้น 22 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[Rc (R)] Rc1/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวด้านข้างVFA1000 / VFA5000

฿ 2,292.29

1 ชิ้น 22 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียG1/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวขึ้นไปข้างบนVFA1000 / VFA5000

฿ 1,812.20

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียMM5ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวขึ้นไปข้างบนVFA1000 / VFA5000

฿ 2,537.25

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวด้านข้างVFA1000 / VFA5000

฿ 2,537.25

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียG3/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวขึ้นไปข้างบนVFA1000 / VFA5000

฿ 4,821.38

1 ชิ้น 22 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียG3/8ชนิดนำร่อง-ไม่มีตัวยึดชนิดเดี่ยวด้านข้างVFA1000 / VFA5000