1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ต SYJA5000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ต SYJA5000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,173.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน SYJ3000/5000/7000 Series

สเปค ชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบโซลินอยด์ซีรี่ย์แบบ 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ

SYJA5000 ซีรี่ส์ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ลักษณะภายนอก

SYJA5000 ซีรี่ส์ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ลักษณะภายนอก

ชุด ตัวเครื่อง รุ่น SYJA5000 ที่มีพอร์ต ลักษณะภายนอก

ชุด ตัวเครื่อง รุ่น SYJA5000 ที่มีพอร์ต ลักษณะภายนอก

ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS

ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง คู่-100 kPa ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง-100 kPa ถึง 0.7
*1: ช่วง ความดัน ไพล็อต
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว(0.4 ×P+0.1) ถึง 0.7 P: ความดัน ใช้งาน
2 ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²)300/50

*1: ชนิดเดียวถูกออกแบบมาให้ทำงานเมื่อจ่าย ความดัน กลับมาทาง พอร์ตเชื่อมต่อ อุปทาน {1 (P) พอร์ตเชื่อมต่อ} ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ ความดัน ให้มาอยู่ในช่วง ความดัน ใช้งาน
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟ ไพล็อต เดี่ยว

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟ ไพล็อต เดี่ยว

พร้อม เหล็กยึด

รุ่น วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบใช้ ลม: SYJA5120-M5-F

* เหล็กยึด ไม่ได้แนบ

การ ประกอบ เหล็กยึด: SYJ5000-13-3A

* รวม สกรู

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหล * 1ไพล็อต
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
น้ำหนัก (g) * 2
1 → 4/2 (P → A / B)4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB)
C (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อC (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อ
ประเภทลำ ตัวเครื่องSYJA5□20-M52 ตำแหน่งเดียวM5 × 0.80.470.410.130.470.410.13M5 × 0.834
สอง38
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด0.490.440.130.440.400.1248
ศูนย์ไอเสีย0.460.370.120.47
[0.39]
0.43
[0.35]
0.13
[0.10]
ศูนย์ ความดัน0.49
[0.39]
0.51
[0.38]
0.14
[0.10]
0.450.420.12
SYJA5□20-C42 ตำแหน่งเดียวA, B พอร์ต: C4
(ø4-mm ท่อเหล็ก หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง)
พอร์ต P, R: M5 × 0.8
0.690.390.180.440.390.1241
สอง45
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด0.690.400.190.430.400.1255
ศูนย์ไอเสีย0.560.400.150.41
[0.41]
0.37
[0.37]
0.10
[0.11]
ศูนย์ ความดัน0.57
[0.41]
0.40
[0.37]
0.15
[0.10]
0.410.370.10
SYJA5□20-C62 ตำแหน่งเดียวA, B พอร์ต: C6
(ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ø6มม)
พอร์ต P, R: M5 × 0.8
0.700.360.190.470.400.1241
สอง45
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด0.720.370.190.440.340.1255
ศูนย์ไอเสีย0.670.540.190.41
[0.41]
0.38
[0.38]
0.11
[0.11]
ศูนย์ ความดัน0.82
[0.44]
0.41
[0.39]
0.23
[0.12]
0.410.360.11
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
(ด้วย แผ่นเพลท ย่อย)
SYJA5□40-012 ตำแหน่งเดียว1/80.790.210.190.830.320.21M5 × 0.868 (34)
สอง72 (38)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด0.800.280.180.860.340.2082 (48)
ศูนย์ไอเสีย0.710.260.181.1
[0.60]
0.24
[0.44]
0.26
[0.18]
ศูนย์ ความดัน0.99
[0.47]
0.29
[0.38]
0.24
[0.12]
0.720.380.18

*1: ค่าใน () ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าใน () ใช้สำหรับไม่มี แผ่นเพลท ย่อย
*3: ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งแบบ พอร์ตเชื่อมต่อ 5 ตัวไม่มี แผ่นเพลท ย่อย: SYJA5□40.

มิติข้อมูล / ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5120-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5120-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขนาด / ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5140-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5140-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5220-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5220-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5240-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5240-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5/20-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5/20-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5 / 40-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5 / 40-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและส่วนข้อควรระวังทั่วไปของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ในแคตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
SYJA5140-01T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เหล็กยึด ประเภท วาล์ว หมายเลข ไพล็อต จำนวนพอร์ต

฿ 1,346.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียNPTF1/8-ไม่มีตัวยึดฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งชนิดเดี่ยว4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJA5140-01T ในชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ต SYJA5000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SYJA5120-C6-F
SYJA5120-M5
SYJA5120-M5-F
SYJA5220-C4
SYJA5220-C6
SYJA5220-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เหล็กยึด ประเภท วาล์ว หมายเลข ไพล็อต จำนวนพอร์ต

฿ 1,346.40

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-φ6มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว5

฿ 1,173.85

1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียMM5-ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว5

฿ 1,208.70

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียMM5-มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว5

฿ 1,657.50

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-Ø4ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดคู่5

฿ 1,657.50

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-φ6ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดคู่5

฿ 1,518.95

1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียMM5-ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดคู่5