(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองที่เสถียรเป็นพิเศษที่ความเร็วสูง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (34 กรัม) พร้อมปริมาณความจุการไหลสูง
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-101.2 kPa)
· รองรับการใช้งานในห้องคีลนรูม
·ข้อมูลจำเพาะปราศจากทองแดง
ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดติดตั้งบนฐาน
ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดติดตั้งบนฐาน
ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
สินค้า | ชนิด | ||||
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐานเดี่ยว | ชนิดอัตราการไหลสูงแบบเดี่ยว | ชนิดความจุการไหลสูงแบบสลัก | |||
รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว | โครงสร้างวาล์ว | วาล์ว 4 พอร์ต ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง | |||
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ชนิดความดันใช้งานต่ำสุด / สุญญากาศ | 0 MPa / -101.2 kPa | ||||
เวลาตอบสนอง*1 | ON: 4 ms ±1, OFF: 2 ms ±1 | 10 ms หรือต่ำกว่า | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง +50°C*2 | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||||
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด | ชนิดการล็อค | |||
ป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน*3 | 150/30 m/s2 | ||||
ตำแหน่งติดตั้ง | ฟรี | ||||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | ||||
น้ำหนัก | 34 g | 37 g | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | DC | 24 V, 12 V | 24 V DC | |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||||
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | ||||
การใช้พลังงาน | DC | 2 W | 3.2 W (ชนิดประหยัดพลังงาน), (inrush 3.2 W, คงไว้ 1.0 W)*4 | 2 W | |
ทางเข้าไฟฟ้า | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) |
*1: เวลาตอบสนองวัดตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010 (ค่าขณะการใช้งาน ยกเว้นทันทีที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานโดยมีอุณหภูมคอยล์ 20°C ความดัน 0.5 MPa แรงดันไฟฟ้าพิกัด พร้อมไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อาจเกิดความล่าช้าในการตอบสนองประมาณ 1 ms ทันทีหากหยุดใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง
*2: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*4: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ไหลเข้า โปรดดูรูปคลื่นไฟฟ้าสำหรับรุ่นประหยัดพลังงาน ที่อยู่ใต้ "รายละเอียดจำเพาะของสายไฟ" ในแค็ตตาล็อกผู้ผลิต
หมายเลขรุ่นวาล์ว | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ลักษณะอัตราการไหล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (dm3 / (s·bar)) | b | Cv | C (dm3 / (s·bar)) | b | Cv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | VQD1121-□L-M5 VQD1121-□M-M5 | M5 × 0.8 | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VQD1121U-□L-M5 VQD1121U-□M-M5 VQD1121W-□L-M5 VQD1121W-□M-M5 | 0.27 | 0.24 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดติดตั้งบนฐาน (พร้อ
กำลังโหลด … โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQD1151-6M ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VQD1000
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง