(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 1.5 วัตต์ (DC)
·สามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง
· สามรถเปลี่ยนจาก N.C. เป็น N.O. ได้
· สามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้
ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง , ยูนิตเดี่ยว, VP300, VP500, VP700 series ลักษณะภายนอก
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
วิธีการเปลี่ยน | NC หรือ NO (ตัวแปร) | |
ไพล็อต ภายใน ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | รุ่นมาตรฐาน | 0.2 ถึง 0.7 |
ประเภท ความดัน | 0.2 ถึง 1.0 | |
ไพล็อต ภายนอก ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | รุ่นมาตรฐาน | -100 kPa ถึง 0.7 |
ประเภท ความดัน | -100 kPa ถึง 1.0 | |
ช่วง ความดัน ไพล็อต | เทียบเท่ากับ ความดัน ใช้งาน (ขั้นต่ำ 0.2) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 5 | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบไม่ล็อคแบบกด แบบกดเปิดล็อคแบบ slotted แบบกดเปิดล็อคด้วยมือ | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | ไอเสียส่วนบุคคล | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2* | 300/50 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (D, Y และ T คือ IP65) |
* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
รุ่น | สเปค ความดัน | เวลาตอบสนองมิลลิวินาที (ที่ 0.5 MPa) | |||
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีไฟหรือไฟกระชาก | ด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | สำหรับ AC | |||
ประเภท S, Z | ประเภท R, U | ||||
VP344 | รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7) | 13 หรือน้อยกว่า | 38 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 38 หรือน้อยกว่า |
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0) | 17 หรือน้อยกว่า | 42 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 42 หรือน้อยกว่า | |
VP544 | รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7) | 14 หรือน้อยกว่า | 39 หรือน้อยกว่า | 17 หรือน้อยกว่า | 39 หรือน้อยกว่า |
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0) | 18 หรือน้อยกว่า | 43 หรือน้อยกว่า | 21 หรือน้อยกว่า | 43 หรือน้อยกว่า | |
VP744 | รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7) | 19 หรือน้อยกว่า | 44 หรือน้อยกว่า | 22 หรือต่ำกว่า | 44 หรือน้อยกว่า |
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0) | 22 หรือต่ำกว่า | 47 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 47 หรือน้อยกว่า |
* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8374-1981 (มีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C และที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 1 ⇔ 2 (P ⇔ A) | 2 ⇔ 3 (A ⇔ R) | น้ำหนัก (ก.)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C [dm3 / (s·bar)] | ข | ประวัติย่อ | C [dm3 / (s·bar)] | ข | ประวัติย่อ | แหวนร้อยสาย | เทอร์มินอล DIN | ||
VP344 | 1/8 | 3.6 | 0.22 | 0.8 | 3.5 | 0.24 | 0.8 | 216 (149) | 252 (185) |
1/4 | 3.9 | 0.22 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 0.9 | 211 (149) | 247 (185) | |
VP544 | 1/4 | 7.5 | 0.16 | 1.7 | 7.3 | 0.20 | 1.7 | 370 (245) | 406 (281) |
3/8 | 8.8 | 0.07 | 2.0 | 8.8 | 0.13 | 2.0 | 362 (245) | 398 (281) | |
VP744 | 3/8 | 12.9 | 0.10 | 2.9 | 13.3 | 0.24 | 3.1 | 676 (459) | 712 (495) |
1/2 | 14.7 | 0.05 | 3.3 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 658 (459) | 694 (495) |
* ค่าใน () เป็นค่าที่ไม่มีแผ่นย่อย
ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | เมืองสีขาว |
2 | แผ่นอแดปเตอร์ | เรซิ่น | สีเทาเมือง |
3 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น | เมืองสีขาว |
4 | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
5 | วาล์ว Poppet | อะลูมิเนียม HNBR | — |
6 | ปลอก | เรซิ่น | — |
7 | สปริง | SUS | — |
จำนวน | Part name | รหัสสินค้า | บันทึก | ||
---|---|---|---|---|---|
VP344 | VP544 | VP744 | |||
8 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต | สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว | ||
9 | ปะเก็น | VP300-217-1 | VP500-217-1 | VP700-217-1 | HNBR |
10 | แผ่นเพลท | VP300-202-□ | VP500-202-□ | VP700-202-□ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
— | สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว หกเหลี่ยม (× 1) | VP300-224-1 (M3 × 36) | VP500-224-1 (M4 × 46) | VP700-224-1 (M5 × 66) | สำหรับการติดตั้ง วาล์ว |
* แรงบิดขันแน่น สกรูติดตั้ง ยึด: M3: 0.8 N⋅m,M4: 1.4 N⋅m,M5: 2.9 N⋅m
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)
* ดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค ที่สามารถเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ PE
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN (D, Y)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล (T) ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดใน [ ] ใช้ไม่ได้กับแสง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)
* ดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค ที่สามารถเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ PE
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก
รหัสสินค้า |
---|
VP344-2DZ1-02FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิด | ประเภท สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย / สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ประเภทวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,066.94 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 3- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | G | 1/4 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ก้าน ชนิดนำร่อง | 0.9 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง