(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคไพล็อตภายนอกที่ใช้สำหรับงานสุญญากาศ
· สามารถติดตั้งบนท่อร่วมชนิดอะลูมิเนียมหรือราง DIN ได้
· รุ่นแมนิโฟล์ด: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35
ลักษณะภายนอก ชุด VQZ100, VQZ200, VQZ300 ซีรีส์เดี่ยว
โครงสร้าง วาล์ว | ซีล โลหะ | ยางซีล | VQZ100 (ซีล ปากหม้อ) |
---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0) | 0.7 | 0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0) |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ MPa | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 20 | 5 | 20 |
วิธี วาล์ว ไอเสีย ไพล็อต | ไอเสียส่วนบุคคล | ไอเสียจากส่วนกลาง | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
คู่มือ | แบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*1: | 150/30 | ||
สิ่งที่ส่งมาด้วย* | ป้องกันฝุ่นละออง (เทอร์มินอล DIN: IP65*2:) |
* อิงตาม IEC60529
*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*2: เมื่อขั้ว DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65: VQZ (2,3) □5□-□Y□□W1-□-□
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | เรซิ่น | — |
2 | สปูล วาล์ว | อะลูมิเนียม/ HNBR | — |
3 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — | — |
4 | ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ | เรซิ่น/ HNBR | VVQZ100-CP |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ซีล โลหะ VQZ200/VQZ300 1
VQZ200, VQZ300 ซีรี่ส์การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างโลหะชนิด ซีล 2
VQZ200, VQZ300 ประเภท ยางซีล ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง 1
VQZ200, VQZ300 การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภท ยางซีล 2
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | — |
2 | spool / แขน | สเตนเลส | ซีล โลหะ |
สปูล วาล์ว | อะลูมิเนียม/ HNBR | ยางซีล | |
3 | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
4 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — | — |
* ดูหน้า 1254 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น ประกอบ วาล์ว ไพล็อต
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ115□-□G□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): VQZ115□-□L□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดเท่ากับ แหวนร้อยสาย (G) เมื่อไม่ได้ระบุ ค่าใน [] ใช้สำหรับ AC
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): VQZ115□-□M□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดเท่ากับ แหวนร้อยสาย (G) เมื่อไม่ได้ระบุ ค่าใน [] ใช้สำหรับ AC
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ2□5□-□G□1- (01/02) ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดภายใน () สำหรับ VQZ215-□G□1-01
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ขนาด ตัวเครื่อง | ฟังก์ชั่น | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 828.75 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 3,262.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.23 | Ø6 | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | - | Rc | ||
฿ 1,065.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 730.15 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 809.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,164.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 2,182.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 828.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 907.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,025.95 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,125.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,203.60 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 789.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 868.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 967.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | M | M5 | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | Rc | ||
฿ 1,164.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 828.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 947.75 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,125.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 789.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 868.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 907.80 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 869.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | Grommet (รายละเอียดจำเพาะ DC) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | NPTF | ||
฿ 730.15 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 809.20 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 907.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | M | M5 | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | Grommet (รายละเอียดจำเพาะ DC) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | Rc | ||
฿ 927.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,164.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | NPTF | ||
฿ 1,542.37 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.23 | Ø4 | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | Rc | ||
฿ 828.75 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 789.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 1,164.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 828.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 907.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 3,262.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.23 | Ø6 | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ประเภท ความดัน | Rc | ||
฿ 789.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ประเภท ความดัน | - | ||
฿ 888.25 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 1,243.55 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 2,182.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 1,606.13 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 869.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 1 | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | Rc | ||
฿ 1,441.06 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ชนิดนำร่อง ความดัน / ภายนอก | - | ||
฿ 1,243.55 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,676.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ไพล็อตภายนอก | Rc | ||
฿ 1,243.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,203.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,243.55 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,361.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,203.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 2,178.42 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,912.64 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 220 V | ประปา One-Touch | - | 0.23 | Ø6 | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ไพล็อตภายนอก | Rc | ||
฿ 1,144.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 809.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 888.25 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,243.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,322.60 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 986.85 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,361.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,025.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,946.41 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 0.7 | ภายนอก | ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | 10 มม. (ความกว้าง) | ไพล็อตภายนอก | Rc | ||
฿ 1,203.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,282.65 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 868.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 947.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.23 | φ1/4 | ซีล ปากหม้อ | 0.15 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 10 มม. (ความกว้าง) | ไพล็อตภายนอก | Rc | ||
฿ 1,322.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,741.21 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,243.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,322.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 907.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 986.85 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,361.70 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,025.95 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,203.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,282.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 868.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 947.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,322.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,401.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 986.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 2,022.73 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 2,182.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | ไพล็อตภายนอก | - | ||
฿ 1,657.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,012.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,012.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มี | - | รุ่นมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง