1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ฐานรองติดตั้ง, ชุดเดี่ยว, VQZ100 / 200/300 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ฐานรองติดตั้ง, ชุดเดี่ยว, VQZ100 / 200/300 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคไพล็อตภายนอกที่ใช้สำหรับงานสุญญากาศ
· สามารถติดตั้งบนท่อร่วมชนิดอะลูมิเนียมหรือราง DIN ได้
· รุ่นแมนิโฟล์ด: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ยูนิตเดี่ยว VQZ100, VQZ200, VQZ300 ซีรี่ส์ สเปค

ลักษณะภายนอก ชุด VQZ100, VQZ200, VQZ300 ซีรีส์เดี่ยว

ลักษณะภายนอก ชุด VQZ100, VQZ200, VQZ300 ซีรีส์เดี่ยว

โครงสร้าง วาล์วซีล โลหะยางซีลVQZ100 (ซีล ปากหม้อ)
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0)0.70.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ MPa0.10.150.15
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz20520
วิธี วาล์ว ไอเสีย ไพล็อตไอเสียส่วนบุคคลไอเสียจากส่วนกลาง
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
คู่มือแบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*1:150/30
สิ่งที่ส่งมาด้วย*ป้องกันฝุ่นละออง (เทอร์มินอล DIN: IP65*2:)

* อิงตาม IEC60529
*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*2: เมื่อขั้ว DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65: VQZ (2,3) □5□-□Y□□W1-□-□

 

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง

VQZ100 poppet ชนิด

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องเรซิ่น
2สปูล วาล์วอะลูมิเนียม/ HNBR
3ชุด วาล์ว ไพล็อต
4ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อเรซิ่น/ HNBRVVQZ100-CP

VQZ200, VQZ300

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ซีล โลหะ VQZ200/VQZ300 1

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ซีล โลหะ VQZ200/VQZ300 1

VQZ200, VQZ300 ซีรี่ส์การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างโลหะชนิด ซีล 2

VQZ200, VQZ300 ซีรี่ส์การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างโลหะชนิด ซีล 2

VQZ200, VQZ300 ประเภท ยางซีล ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง 1

VQZ200, VQZ300 ประเภท ยางซีล ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง 1

VQZ200, VQZ300 การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภท ยางซีล 2

VQZ200, VQZ300 การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภท ยางซีล 2

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2spool / แขนสเตนเลสซีล โลหะ
สปูล วาล์วอะลูมิเนียม/ HNBRยางซีล
3ลูกสูบเรซิ่น
4ชุด วาล์ว ไพล็อต

* ดูหน้า 1254 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น ประกอบ วาล์ว ไพล็อต

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

VQZ100

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ115□-□G□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ115□-□G□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): VQZ115□-□L□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): VQZ115□-□L□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดเท่ากับ แหวนร้อยสาย (G) เมื่อไม่ได้ระบุ ค่าใน [] ใช้สำหรับ AC

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): VQZ115□-□M□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): VQZ115□-□M□1-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดเท่ากับ แหวนร้อยสาย (G) เมื่อไม่ได้ระบุ ค่าใน [] ใช้สำหรับ AC

VQZ200

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ2□5□-□G□1- (01/02) ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย หน่วยเดียว (G): VQZ2□5□-□G□1- (01/02) ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดภายใน () สำหรับ VQZ215-□G□1-01

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นรูปภาพตัวแทน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
VQZ215-5YZ1-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,230.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/40.38-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีเทอร์มินอล DIN (พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)ชนิดกดแบบไม่ล็อค-ไม่มี-รุ่นมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ215-5YZ1-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ฐานรองติดตั้ง, ชุดเดี่ยว, VQZ100 / 200/300 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQZ115-1LO1-01
VQZ115-1LO1-CP
VQZ115-1LOB1-01
VQZ215-5YZ1-02-Q
VQZ215-5YZ1-Q
VQZ215-5YZB1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,125.40

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.23-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค-ไม่มี-รุ่นมาตรฐาน-

฿ 789.65

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC--0.23-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค-ไม่มี-รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,243.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.23-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-รุ่นมาตรฐาน-

฿ 2,309.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/40.38-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีเทอร์มินอล DIN (พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)ชนิดกดแบบไม่ล็อค-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,954.15

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC--0.38-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีเทอร์มินอล DIN (พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)ชนิดกดแบบไม่ล็อค-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,993.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC--0.38-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีเทอร์มินอล DIN (พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-รุ่นมาตรฐาน-