(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับฝาครอบ ไพล็อต วาล์ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· นอกจากนี้ สกรู ได้เปลี่ยนจาก M1.7 เป็น M2 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง
SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ตัวเครื่อง แบบพอร์ต
SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ชนิดนำร่อง ภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)*1 | 15 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 10 | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | ชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | วาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*2 | 150/30 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (* คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65) |
* อิงตาม IEC60529
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย (G) (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L-type (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type (M), คอนเนคเตอร์ M8 (W) | ||
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | |
AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 100, 110, 200, 220 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด* | ||
การใช้พลังงาน W | DC | ระดับมาตรฐาน | 0.35 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.4) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.1 (มีไฟเท่านั้น)[เริ่มต้น: 0.4 ถือ: 0.1]* | ||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA* | AC | 100 V | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.81) |
100 V (115 V) | 0.86 (พร้อมแสง: 0.89)[0.94 (พร้อมแสง: 0.97)] | ||
220 V | 1.18 (พร้อมไฟ: 1.22) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (พร้อมแสง: 1.34) [1.42 (พร้อมแสง: 1.46)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ ชนิดไม่มีขั้ว) | ||
ไฟแสดงสถานะ | LED |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ300R)
ชนิดที่แยกออกจาก ความดัน วาล์ว หลักและแยกรับ ความดัน จาก วาล์ว ไพล็อต ภายนอก
สามารถใช้ใน สุญญากาศ (สูงถึง -100 kPa) และในสายแรงดันต่ำ 0.15 MPa หรือน้อยกว่า
รุ่นที่เหมาะสม | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (SYJ314R, SYJ324R) | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ความดัน หลัก | -100 kPa ถึง 0.7 |
ความดัน ไพล็อต ภายนอก | 0.15 ถึง 0.7 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ3□2-□G/H□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ3□2-□G/H□□-M3-F การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□2-□L□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□2-□M□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
คอนเนคเตอร์ M8 (WO): SYJ3□2-□WO□□-M3 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□4-□L□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□4-□M□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
SYJ314R-5HZD-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,367.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | -0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดนำร่อง ภายนอก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJ314R-5HZD-M5 ในชุด SYJ300 Series โซลินอยด์วาล์วคู่ 3 พอร์ตแบบไพล็อต ซีลยาง
รหัสสินค้า |
---|
SYJ312-1GE-M3-F |
SYJ312-1GZ-M3 |
SYJ312-1GZ-M3-F |
SYJ314R-5HZE |
SYJ314R-5L |
SYJ314R-5L-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,028.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 1,139.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 1,173.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 2,467.17 | 1 ชิ้น | 22 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | -0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดนำร่อง ภายนอก | - | ||
฿ 1,160.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | -0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดนำร่อง ภายนอก | - | ||
฿ 1,315.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | -0.1 ถึง 0.7 | ภายนอก | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ชนิดนำร่อง ภายนอก | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง