1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR5000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR5000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5

ยางซีล , ชนิดนำร่อง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ประเภท แบบปลั๊กเสียบ / สเปค ซีรี่ส์ VFR5000 แบบไม่ แบบปลั๊กเสียบ

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR5000 series

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR5000 series

VFR5000 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

VFR5000 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.9 MPa
2- ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น*1
ดำเนินการด้วยตนเองแบบไม่ล็อคแบบกด
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน300/50 ม./วินาที2*2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3ที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA / 50 Hz, 2.3 VA / 60 Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*31.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแบบปลั๊กเสียบเทอร์มินอล ท่อ
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบขั้ว Grommet ขั้ว DIN

*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหล*1
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อC
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR510□VFR511□3/8170.364.7180.405.0
1/2200.285.2230.326.2
3/4230.275.8250.216.2
ชนิดคู่VFR520□VFR521□3/8160.374.6180.415.1
1/2200.275.2230.326.1
3/4230.265.8250.206.1
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR530□VFR531□3/8150.384.1160.314.3
1/2170.314.6200.335.4
3/4180.284.7210.305.4
ศูนย์ไอเสียVFR540□VFR541□3/8140.383.617 (16)0.39 (0.35)4.8 (4.3)
1/2170.294.621 (18)0.31 (0.34)5.6 (5.0)
3/4180.294.623 (20)0.27 (0.33)5.9 (5.2)
ศูนย์ ความดันVFR550□VFR551□3/816 (9.4)0.39 (0.40)4.2 (2.6)170.364.5
1/218 (9.7)0.32 (0.45)5.0 (2.9)200.315.3
3/419 (9.2)0.35 (0.48)5.4 (2.8)210.295.6
การกำหนดค่ารุ่นเครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2เวลาตอบสนอง ms*3น้ำหนัก (กก.)*4
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR510□VFR511□560 หรือน้อยกว่า1.77 (1.72)
ชนิดคู่VFR520□VFR521□560 หรือน้อยกว่า1.88 (1.83)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR530□VFR531□380 หรือน้อยกว่า1.87 (1.82)
ศูนย์ไอเสียVFR540□VFR541□380 หรือน้อยกว่า1.87 (1.82)
ศูนย์ ความดันVFR550□VFR551□380 หรือน้อยกว่า1.87 (1.82)

*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
*3: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (ด้วยอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดโดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR5□00-□FZ-06 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR5□10-□DZ-06

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

แบบปลั๊กเสียบ / 2 ตำแหน่ง เดี่ยว, คู่, 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5100/1-□F (Z)

2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5100/1-□F (Z)

* ค่าใน () คือ 3/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFR5200/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5300/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5400/1-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: ภาพวาดมิติ VFR5500/1-□F (Z)

2- ตำแหน่ง คู่: VFR5200/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5300/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5400/1-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: ภาพวาดมิติ VFR5500/1-□F (Z)

  • * ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว
  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ 3/4

แบบไม่ แบบปลั๊กเสียบ / 2 ตำแหน่ง เดี่ยวคู่ 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ไอเสียศูนย์ ความดัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5110/1-□E, VFR5110/1-□D (Z)

2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5110/1-□E, VFR5110/1-□D (Z)

* ค่าใน () คือ 3/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFR5210/1-□E,VFR5210/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5310/1-□E,VFR5310/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5410/1-□E,VFR5410/1-□D (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR5510/1-□E,VFR5510/1-□D (Z) ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง คู่: VFR5210/1-□E,VFR5210/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5310/1-□E,VFR5310/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5410/1-□E,VFR5410/1-□D (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR5510/1-□E,VFR5510/1-□D (Z) ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว
  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ 3/4

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ / สัญลักษณ์ JIS

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

2- ตำแหน่ง เดียว: VFR51□0 สัญลักษณ์ JIS

2- ตำแหน่ง เดียว: VFR51□0 สัญลักษณ์ JIS

2- ตำแหน่ง คู่: VFR52□0 สัญลักษณ์ JIS

2- ตำแหน่ง คู่: VFR52□0 สัญลักษณ์ JIS

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเงินแพลตตินั่ม
2แผ่นเพลทอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเงินแพลตตินั่ม
3สปูล วาล์วอะลูมิเนียม NBR
4แผ่นอแดปเตอร์เรซิ่นสีดำ
จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
5ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่นสีดำ
6ฝาครอบทางแยกเรซิ่นสีดำ
7ฝาปิดไฟเรซิ่น
8ปะเก็นNBR
9สกรูหัวหกเหลี่ยม *เหล็กกล้า
10ชุด วาล์ว ไพล็อต

* VFR5000 series ต้องการ 4 ชิ้น

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFR5110-3DZC-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 5,636.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/4125 ถึง 3005.802 ถึง 0.9ภายในล็อคเทอร์มินอล DINประเภทการล็อค C (ก้านโยก)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR5110-3DZC-06 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR5000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFR5100-1F-06
VFR5100-1FC-03
VFR5100-1FC-04
VFR5110-3DZC-06T
VFR5110-3E
VFR5110-3E-03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 5,617.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC[Rc (R)] Rc3/4125 ถึง 3005.802 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคประเภทท่อ ปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน

฿ 5,364.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC[Rc (R)] Rc3/8-4.702 ถึง 0.9ภายในล็อคประเภทท่อ ปลั๊กอินประเภทการล็อค C (ก้านโยก)ไม่มี-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน

฿ 5,364.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC[Rc (R)] Rc1/2-5.202 ถึง 0.9ภายในล็อคประเภทท่อ ปลั๊กอินประเภทการล็อค C (ก้านโยก)ไม่มี-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน

฿ 5,636.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )AC 110/120 VNPTF3/4125 ถึง 3005.802 ถึง 0.9ภายในล็อคเทอร์มินอล DINประเภทการล็อค C (ก้านโยก)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน

฿ 4,168.40

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )AC 110/120 V----02 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล Grommetชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี--มาตรฐาน

฿ 4,639.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/8-4.702 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล Grommetชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี-พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน