(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
·ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่ 1/4: C: 2.8 dm3 / (s·bar)
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
· แผ่นย่อย 2 ประเภท, ชนิดมีปลั๊กและชนิดไม่มีปลั๊ก
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS2000 ซีรีส์
VFS2000 series ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 2 ตำแหน่ง | 0.1 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.15 MPa | |||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | *1 -10 ถึง 60°C | |||
การหล่อลื่น | *2 ไม่จำเป็น | |||
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | แบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง) | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | *3 150/50 ม./วินาที2 | |||
กรงขัง | * 4G/E ประเภท: ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50),แบบ D: ป้องกันน้ำกระเซ็น (เทียบเท่า IP54)*6 | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | *5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C) | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) AC | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | ขั้ว Grommet ขั้ว DIN |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: อ้างอิงจาก JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003
*6: โครงสร้างในการป้องกัน แบบ F ระบุว่าไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ผู้ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชากเทียบเท่า IP50
วิธีการ ไพล็อต | * ชนิดนำร่อง ภายนอก |
---|---|
ดำเนินการด้วยตนเอง | ชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (ต้องใช้ เครื่องมือ), ชนิดล็อก (ก้านโยก) |
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 110 ถึง 120 V, 220 V ถึง 240 V AC 50/60 Hz |
12 V, 100 V DC | |
สเปค ท่อ | ประเภทท่อด้านล่าง |
ตัวเลือก | ด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
* ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: (2- ตำแหน่ง) 0.1 ถึง 1 MPa / (3- ตำแหน่ง) 0.15 ถึง 1 MPa
การกำหนดค่า | รุ่น | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ Rc | ลักษณะ อัตราการไหล | *1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด CPM | *2: เวลาตอบสนอง นางสาว | *3: น้ำหนัก กิโลกรัม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2) | ||||||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | ||||||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFS2100 | VFS2110 | 1/8 | 2.4 | 0.16 | 0.55 | 2.8 | 2.20 | 0.65 | 1,200 | 15 หรือน้อยกว่า | 0.34 |
1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.8 | 0.21 | 0.65 | |||||||
ชนิดคู่ | VFS2200 | VFS2210 | 1/8 | 2.4 | 0.16 | 0.55 | 2.8 | 0.20 | 0.65 | 1,200 | 13 หรือน้อยกว่า | 0.42 | |
1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.8 | 0.21 | 0.65 | |||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFS2300 | VFS2310 | 1/8 | 2.3 | 0.14 | 0.53 | 2.6 | 0.20 | 061 | 600 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.43 |
1/4 | 2.5 | 0.18 | 0.58 | 2.6 | 0.23 | 0.62 | |||||||
ศูนย์ไอเสีย | VFS2400 | VFS2410 | 1/8 | 2.4 | 0.15 | 0.54 | 2.7 | 0.25 | 0.63 | 600 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.43 | |
1/4 | 2.5 | 0.20 | 0.60 | 2.7 | 0.24 | 0.63 | |||||||
ศูนย์ ความดัน | VFS2500 | VFS2510 | 1/8 | 2.5 | 0.11 | 0.55 | 2.7 | 0.20 | 0.62 | 600 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.43 | |
1/4 | 2.8 | 0.17 | 0.63 | 2.7 | 0.22 | 0.63 | |||||||
สมบูรณ์ | VFS2600 | VFS2610 | 1/8 | 1.2 | — | — | 1.3 | — | — | 600 | 25 หรือน้อยกว่า | 0.6 | |
1/4 | 1.2 | — | — | 1.3 | — | — |
*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: ตามมาตรฐาน JIS B 8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa)
*3: ค่า สำหรับ VFS2□00-□FZ-01
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด
2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 พร้อมท่อด้านล่าง, ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFS2200-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS2300-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS2400-□F (Z) - 01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFS2500-□F (Z) - 01/02 ภาพวาดมิติ
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: VFS2600-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง
จำนวน | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
2 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
3 | spool / แขน | สเตนเลส |
4 | แผ่นอแดปเตอร์ | เรซิ่น |
5 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น |
6 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
7 | ฝาครอบทางแยก | เรซิ่น |
8 | ครอบ | เรซิ่น |
9 | กลับ สปริง | สเตนเลส |
10 | ปะเก็น | HNBR |
11 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า |
12 | การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน | — |
13 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — |
* ดูหน้า 915 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VFS2210R-3G-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัวเลือก | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,371.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 160 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.58 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | Non-ล็อค | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ รุ่นมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS2210R-3G-02 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS2000
รหัสสินค้า |
---|
SF4-1DC-20 |
SF4-1DO-20 |
SF4-1DOA-20 |
VFS2210R-3T-01 |
VFS2210R-3T-02 |
VFS2210R-3TZC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัวเลือก | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN | ชนิดล็อค (ก้านโยก) | ไม่มี | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 963.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 963.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย) | ไม่มี | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 3,660.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 20 ถึง 40 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.55 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอลท่อร้อยสาย | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 3,660.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 160 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.58 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอลท่อร้อยสาย | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 3,570.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายนอก | ล็อค | เทอร์มินอลท่อร้อยสาย | ชนิดล็อค (ก้านโยก) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | - | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง