1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS2000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 787.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
·ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่ 1/4: C: 2.8 dm3 / (s·bar)
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
· แผ่นย่อย 2 ประเภท, ชนิดมีปลั๊กและชนิดไม่มีปลั๊ก

ซีล โลหะ, ชนิดนำร่อง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ประเภท แบบปลั๊กเสียบ / สเปค ซีรีส์ VFS2000 ชนิด ไม่ แบบปลั๊กเสียบ

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS2000 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS2000 ซีรีส์

VFS2000 series ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

VFS2000 series ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ2 ตำแหน่ง0.1 MPa
3 ตำแหน่ง0.15 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน*1 -10 ถึง 60°C
การหล่อลื่น*2 ไม่จำเป็น
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลแบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน*3 150/50 ม./วินาที2
กรงขัง* 4G/E ประเภท: ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50),แบบ D: ป้องกันน้ำกระเซ็น (เทียบเท่า IP54)*6
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ประเภทฉนวนกันความร้อน*5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) ACที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแบบปลั๊กเสียบเทอร์มินอล ท่อ
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบขั้ว Grommet ขั้ว DIN

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: อ้างอิงจาก JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003
*6: โครงสร้างในการป้องกัน แบบ F ระบุว่าไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ผู้ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชากเทียบเท่า IP50

วิธีการ ไพล็อต* ชนิดนำร่อง ภายนอก
ดำเนินการด้วยตนเองชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (ต้องใช้ เครื่องมือ), ชนิดล็อก (ก้านโยก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า110 ถึง 120 V, 220 V ถึง 240 V AC 50/60 Hz
12 V, 100 V DC
สเปค ท่อประเภทท่อด้านล่าง
ตัวเลือกด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

* ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: (2- ตำแหน่ง) 0.1 ถึง 1 MPa / (3- ตำแหน่ง) 0.15 ถึง 1 MPa

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นการเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ
Rc
ลักษณะ อัตราการไหล*1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด
CPM
*2: เวลาตอบสนอง
นางสาว
*3: น้ำหนัก
กิโลกรัม
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อC
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFS2100VFS21101/82.40.160.552.82.200.651,20015 หรือน้อยกว่า0.34
1/42.50.180.582.80.210.65
ชนิดคู่VFS2200VFS22101/82.40.160.552.80.200.651,20013 หรือน้อยกว่า0.42
1/42.50.180.582.80.210.65
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFS2300VFS23101/82.30.140.532.60.2006160020 หรือน้อยกว่า0.43
1/42.50.180.582.60.230.62
ศูนย์ไอเสียVFS2400VFS24101/82.40.150.542.70.250.6360020 หรือน้อยกว่า0.43
1/42.50.200.602.70.240.63
ศูนย์ ความดันVFS2500VFS25101/82.50.110.552.70.200.6260020 หรือน้อยกว่า0.43
1/42.80.170.632.70.220.63
สมบูรณ์VFS2600VFS26101/81.21.360025 หรือน้อยกว่า0.6
1/41.21.3

*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: ตามมาตรฐาน JIS B 8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa)
*3: ค่า สำหรับ VFS2□00-□FZ-01
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

แบบปลั๊กเสียบ / 2- ตำแหน่ง เดี่ยว, คู่, 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน , สมบูรณ์แบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 พร้อมท่อด้านล่าง, ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS2100-□F (Z) - 01/02 พร้อมท่อด้านล่าง, ดรออิ้งบอกขนาด

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFS2200-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS2300-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS2400-□F (Z) - 01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFS2500-□F (Z) - 01/02 ภาพวาดมิติ

2- ตำแหน่ง คู่: VFS2200-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS2300-□F (Z) - 01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS2400-□F (Z) - 01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFS2500-□F (Z) - 01/02 ภาพวาดมิติ

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: VFS2600-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด

3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: VFS2600-□F (Z) - 01/02 ดรออิ้งบอกขนาด

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/8

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

จำนวนPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2แผ่นเพลทอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
3spool / แขนสเตนเลส
4แผ่นอแดปเตอร์เรซิ่น
5ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่น
6ลูกสูบเรซิ่น
7ฝาครอบทางแยกเรซิ่น
8ครอบเรซิ่น
9กลับ สปริงสเตนเลส
10ปะเก็นHNBR
11สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า
12การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน
13ชุด วาล์ว ไพล็อต

* ดูหน้า 915 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต

สัญลักษณ์ JIS ของ ผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFS2200-3F-02T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,552.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เองAC 110/120 VNPTF1/440 ถึง 160ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.58ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างปลั๊กอิน-in เทอร์มินอล (เทอร์มินอลบล็อค), รุ่นมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS2200-3F-02T ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-1DC-20
SF4-1DO-20
SF4-1DOA-20
VFS2200-3F-B01
VFS2200-3F-P01
VFS2200-3F-P02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ก้านโยก)ไม่มี----ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 963.05

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มี----ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 963.05

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่มี----ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 3,733.20

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เองAC 110/120 V[Rc (R)] Rc1/820 ถึง 40ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.55ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทอยู่ด้านล่างปลั๊กอิน-in เทอร์มินอล (เทอร์มินอลบล็อค), รุ่นมาตรฐาน-

฿ 3,298.00

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เองAC 110/120 V[Rc (R)] Rc1/820 ถึง 40ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.55ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างวงแหวนเสียบปลั๊ก (พร้อมสายนำปลั๊กเสียบ) ชนิดกะทัดรัด-

฿ 3,298.00

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เองAC 110/120 V[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 160ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.58ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างวงแหวนเสียบปลั๊ก (พร้อมสายนำปลั๊กเสียบ) ชนิดกะทัดรัด-