(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับรางปีกนกได้
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65- (ชนิดเทอร์มินอล DIN, ท่อระบายอากาศร่วม)
· มีตัวเลือกโลหะหรือยางซีลสำหรับโครงสร้างวาล์วหลัก
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000 ยูนิตเดี่ยว
ฟิตติ้งท่อ ยึดด้วยคลิป ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย
ซีรีส์ | ซีลโลหะ | ซีลยาง | ||
---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0) | 0.7 | ||
ความดันขณะใช้งานต่ำสุด MPa | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | 0.1 VQZ3000, 3 ตำแหน่งเท่านั้น 0.15 | 0.15 |
ชนิดคู่ | 0.1 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.2 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 20 | 5 | |
3 ตำแหน่ง | 10 | 3 | ||
คู่มือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | |||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | ชนิดรูระบายแบบแยก | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว: ฟรี ชนิดคู่ / 3 ตำแหน่ง: วาล์วหลักต้องอยู่ในแนวนอน | ฟรี | ||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1: | 150/30 | |||
ส่วนปิด * | ป้องกันฝุ่นละออง (ขั้วต่อ DIN: IP65*2:) |
*อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: เมื่อขั้วต่อ DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65: VQZ2/3□51□-□Y□□W1-□-□
ทางเข้าไฟฟ้าของสายไฟ | Grommet (G) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ขั้วต่อ DIN (Y) | |||
---|---|---|---|---|
G, L, M | Y | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12 | ||
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220* | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)] | |
การตอบสนองความเร็วสูง, ความดันสูง | 0.9 (มีไฟ: 0.95) [0.94 (มีไฟขั้วต่อ DIN: 1.0)] | |||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA * | AC | 100 V | 0.78 (มีไฟ: 0.81) | 0.78 (มีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (มีไฟ: 0.87) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (มีไฟ: 1.22) | 1.15 (มีไฟ: 1.30) | ||
220 V 230 V | 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.46)] | 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | วาริสเตอร์ | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC) |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Grommet (G): VQZ1150 / 1 (R) - □G□1-01
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Grommet (G): VQZ1250 / 1 (R) - □G□1-01
(หน่วย: มม
รหัสสินค้า |
---|
VQZ1151B-5MO1-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ขนาด ตัวเครื่อง | ฟังก์ชั่น | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,800.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | - | โดยตรง | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 63 หรือน้อยกว่า | 0.30 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ1151B-5MO1-01 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series
รหัสสินค้า |
---|
VQZ1150-1LB1-01 |
VQZ1150-1LO1 |
VQZ1150-1LO1-01 |
VQZ1151B-5MO1-Q |
VQZ1151B-5MOB1 |
VQZ1151B-6LO1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ขนาด ตัวเครื่อง | ฟังก์ชั่น | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,091.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | - | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 0.17 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | - | ||
฿ 1,598.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ราง | ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | 0.17 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | - | ||
฿ 1,934.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | - | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 0.17 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | - | ||
฿ 1,543.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ราง | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | - | - | 0.30 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ความกว้าง: 10 มม. | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | - | - | ||
฿ 1,582.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ราง | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | - | - | 0.30 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | - | - | ||
฿ 1,464.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ราง | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | - | - | 0.30 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่มี | ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | - | ความกว้าง: 10 มม. | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง