1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC VQZ TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับรางปีกนกได้
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65- (ชนิดเทอร์มินอล DIN, ท่อระบายอากาศร่วม)
· มีตัวเลือกโลหะหรือยางซีลสำหรับโครงสร้างวาล์วหลัก
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000, ยูนิตเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000 ยูนิตเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000 ยูนิตเดี่ยว

ฟิตติ้งท่อ ยึดด้วยคลิป ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย

ฟิตติ้งท่อ ยึดด้วยคลิป ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย

ซีรีส์ซีลโลหะซีลยาง
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0)0.7
ความดันขณะใช้งานต่ำสุด MPa2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยว0.1
VQZ3000, 3 ตำแหน่งเท่านั้น
0.15
0.15
ชนิดคู่0.1
3 ตำแหน่ง0.2
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่205
3 ตำแหน่ง103
คู่มือชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
วิธีใช้รูระบายไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งชนิดเดี่ยว: ฟรี
ชนิดคู่ / 3 ตำแหน่ง: วาล์วหลักต้องอยู่ในแนวนอน
ฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1:150/30
ส่วนปิด *ป้องกันฝุ่นละออง (ขั้วต่อ DIN: IP65*2:)

*อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: เมื่อขั้วต่อ DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65: VQZ2/3□51□-□Y□□W1-□-□

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าของสายไฟGrommet (G) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ขั้วต่อ DIN (Y)
G, L, MY
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220*
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)]
การตอบสนองความเร็วสูง, ความดันสูง0.9 (มีไฟ: 0.95) [0.94 (มีไฟขั้วต่อ DIN: 1.0)]
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA *AC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.87)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
230 V
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากวาริสเตอร์
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด

Drawing สินค้า

VQZ1000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Grommet (G): VQZ1150 / 1 (R) - □G□1-01

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Grommet (G): VQZ1150 / 1 (R) - □G□1-01

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Grommet (G): VQZ1250 / 1 (R) - □G□1-01

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Grommet (G): VQZ1250 / 1 (R) - □G□1-01

VQZ2000

 

(หน่วย: มม

รหัสสินค้า
VQZ1250-5GB1-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,664.75

SMC VQZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว-โดยตรงระดับมาตรฐานสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ1250-5GB1-01 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQZ1150-1LB1-01
VQZ1150-1LO1
VQZ1150-1LO1-01
VQZ1250-5L1
VQZ1250-5L1-01
VQZ1250-5L1-01-Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,091.85

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว-โดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/8-0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

฿ 1,598.85

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-รางระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

฿ 1,934.60

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว-โดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/8-0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

฿ 2,289.90

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-รางระดับมาตรฐานสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC---0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

฿ 2,624.80

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว-โดยตรงระดับมาตรฐานสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มี-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--

฿ 2,703.85

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว-โดยตรงระดับมาตรฐานสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.17ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-ความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน--