1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน ติดตั้งที่ฐาน วาล์ว VQ1000 Series (รหัสสินค้า)

SMC VQ TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน ติดตั้งที่ฐาน วาล์ว VQ1000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,606.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ลดระดับเสียง
· โครงสร้างที่ไม่มีสกรู มีหนึ่งแคลมป์ยึด เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ฟิตติ้งวันทัช (One-Touch) แบบฝัง ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· มีตัวเลือกชนิดล็อคตำแหน่งสไลด์แบบ Manual

รายละเอียดจำเพาะ ชนิดวาล์ว ยูนิต Plug-In แบบติดตั้งบนฐาน ซีรีส์ VQ1000

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)

ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)

ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)

ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)

ฟังก์ชั่น

สัญลักษณ์สเปคDCAC
ไม่มีสัญลักษณ์รุ่นมาตรฐาน(0.4 W) ✓*1
Bชนิดตอบสนองอย่างรวมเร็ว(0.95 W) ✓
K*2ชนิดความดันสูง (1.0 MPa)(0.95 W) ✓
N*3คอมมอนลบ
R*3*5ไพล็อตภายนอก

*1: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้พลังงานของชนิด AC
*2: รองรับเฉพาะชนิดซีลโลหะ
*3: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดภายนอกของไพล็อตและคุณสมบัติคอมมอนลบ
*4: ไม่มีแบบผสม "BK"
*5: ไม่รองรับวาล์วชนิดคู่ 3 พอร์ต

แรงดันไฟฟ้าขดลวด

แรงดันไฟฟ้าขดลวดสอดคล้องตาม CE
1100 V AC (50/60 Hz)
2200 V AC (50/60 Hz)
3110 V AC (50/60 Hz)
4220 V AC (50/60 Hz)
524 V DC
612 V DC

Drawing แสดงโครงสร้าง / ยูนิต Plug-In VQ1000

ชนิดซีลโลหะ

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1100

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1100

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1200

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1200

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1300/VQ1400/VQ1500

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1300/VQ1400/VQ1500

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องซิงค์ดายคาส
2หลอด / ตาไก่สเตนเลส
3ลูกสูบเรซิ่น
4ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชนิดชุดประกอบวาล์วไพล็อต

ชนิดซีลยาง

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1101

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1101

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1201

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1201

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1301/VQ1401/VQ1501

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1301/VQ1401/VQ1501

รหัสสินค้า
VQ1101N-5B1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น

฿ 1,763.75

SMC VQ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC80 หรือน้อยกว่าซีล อ่อนภายในล็อคชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไม่มีคอมมอนลบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค ระดับมาตรฐาน ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ระดับ ความดัน(MPa) 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ1101N-5B1 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน ติดตั้งที่ฐาน วาล์ว VQ1000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQ1100-1D1
VQ1100-1E1
VQ1100-1EB1
VQ1101N-5B1-Q
VQ1101N-5C1
VQ1101N-5C1-Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น

฿ 2,155.60

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC-ระดับมาตรฐานภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)มีไม่มีรุ่นมาตรฐาน

฿ 1,920.15

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC-ระดับมาตรฐานภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)ไม่มี (ไม่มีขั้ว)ไม่มีรุ่นมาตรฐาน

฿ 2,037.45

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC-ระดับมาตรฐานภายในล็อคชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)ไม่มี (ไม่มีขั้ว)ไม่มีรุ่นมาตรฐาน

฿ 1,841.95

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC80 หรือน้อยกว่าซีล อ่อนภายในล็อคชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEคอมมอนลบ

฿ 1,763.75

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC80 หรือน้อยกว่าซีล อ่อนภายในล็อคชนิดการล็อค (แบบใช้มือ)มีไม่มีคอมมอนลบ

฿ 1,841.95

1 ชิ้น 55 วัน -[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC80 หรือน้อยกว่าซีล อ่อนภายในล็อคชนิดการล็อค (แบบใช้มือ)มีสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEคอมมอนลบ