โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน ติดตั้งที่ฐาน วาล์ว VQ1000 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ลดระดับเสียง
· โครงสร้างที่ไม่มีสกรู มีหนึ่งแคลมป์ยึด เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ฟิตติ้งวันทัช (One-Touch) แบบฝัง ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· มีตัวเลือกชนิดล็อคตำแหน่งสไลด์แบบ Manual

รายละเอียดจำเพาะ ชนิดวาล์ว ยูนิต Plug-In แบบติดตั้งบนฐาน ซีรีส์ VQ1000

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)

ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)

ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)

ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)

ฟังก์ชั่น

สัญลักษณ์สเปคDCAC
ไม่มีสัญลักษณ์รุ่นมาตรฐาน(0.4 W) ✓*1
Bชนิดตอบสนองอย่างรวมเร็ว(0.95 W) ✓
K*2ชนิดความดันสูง (1.0 MPa)(0.95 W) ✓
N*3คอมมอนลบ
R*3*5ไพล็อตภายนอก

*1: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้พลังงานของชนิด AC
*2: รองรับเฉพาะชนิดซีลโลหะ
*3: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดภายนอกของไพล็อตและคุณสมบัติคอมมอนลบ
*4: ไม่มีแบบผสม "BK"
*5: ไม่รองรับวาล์วชนิดคู่ 3 พอร์ต

แรงดันไฟฟ้าขดลวด

แรงดันไฟฟ้าขดลวดสอดคล้องตาม CE
1100 V AC (50/60 Hz)
2200 V AC (50/60 Hz)
3110 V AC (50/60 Hz)
4220 V AC (50/60 Hz)
524 V DC
612 V DC

Drawing แสดงโครงสร้าง / ยูนิต Plug-In VQ1000

ชนิดซีลโลหะ

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1100

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1100

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1200

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1200

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1300/VQ1400/VQ1500

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1300/VQ1400/VQ1500

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องซิงค์ดายคาส
2หลอด / ตาไก่สเตนเลส
3ลูกสูบเรซิ่น
4ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชนิดชุดประกอบวาล์วไพล็อต

ชนิดซีลยาง

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1101

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1101

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1201

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1201

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1301/VQ1401/VQ1501

Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1301/VQ1401/VQ1501

ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท