(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ลดระดับเสียง
· โครงสร้างที่ไม่มีสกรู มีหนึ่งแคลมป์ยึด เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ฟิตติ้งวันทัช (One-Touch) แบบฝัง ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· มีตัวเลือกชนิดล็อคตำแหน่งสไลด์แบบ Manual
ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)
ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)
สัญลักษณ์ | สเปค | DC | AC |
---|---|---|---|
ไม่มีสัญลักษณ์ | รุ่นมาตรฐาน | (0.4 W) ✓ | ✓*1 |
B | ชนิดตอบสนองอย่างรวมเร็ว | (0.95 W) ✓ | — |
K*2 | ชนิดความดันสูง (1.0 MPa) | (0.95 W) ✓ | — |
N*3 | คอมมอนลบ | ✓ | — |
R*3*5 | ไพล็อตภายนอก | ✓ | ✓ |
*1: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้พลังงานของชนิด AC
*2: รองรับเฉพาะชนิดซีลโลหะ
*3: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดภายนอกของไพล็อตและคุณสมบัติคอมมอนลบ
*4: ไม่มีแบบผสม "BK"
*5: ไม่รองรับวาล์วชนิดคู่ 3 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าขดลวด | สอดคล้องตาม CE | |
---|---|---|
1 | 100 V AC (50/60 Hz) | — |
2 | 200 V AC (50/60 Hz) | — |
3 | 110 V AC (50/60 Hz) | — |
4 | 220 V AC (50/60 Hz) | — |
5 | 24 V DC | ● |
6 | 12 V DC | ● |
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1100
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1200
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1300/VQ1400/VQ1500
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | ซิงค์ดายคาส |
2 | หลอด / ตาไก่ | สเตนเลส |
3 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
4 | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | — |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชนิดชุดประกอบวาล์วไพล็อต
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1101
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1201
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ1301/VQ1401/VQ1501
รหัสสินค้า |
---|
VQ1100-5D1-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,076.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ระดับมาตรฐาน | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ1100-5D1-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน ติดตั้งที่ฐาน วาล์ว VQ1000 Series
รหัสสินค้า |
---|
VQ1100-1D1 |
VQ1100-1E1 |
VQ1100-1EB1 |
VQ1100-5E1 |
VQ1100-5E1-Q |
VQ1100-5EB1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,155.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,920.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,037.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,763.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,841.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,881.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง