1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

5- พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดนำร่อง โซลินอยด์วาล์ว, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ยูนิตเดียว VF1000 / 3000/5000 Series (รหัสสินค้า)

5- พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดนำร่อง โซลินอยด์วาล์ว, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ยูนิตเดียว VF1000 / 3000/5000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในตัว (สำหรับแอร์)
· วาล์วไพล็อตที่มีสเตรนเนอร์ในตัว
· ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี VF1000)/ ยูนิตเดียว
· ลดการ การใช้พลังงาน ด้วยวงจรประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วไพล็อต 5 พอร์ต, ซีรีส์ VF3000/VF5000, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ยูนิตเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000

รุ่นVF3000VF5000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPaมาตรฐาน2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
ความดันสูง2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 1.0
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดคู่/เดี่ยว105
3 ตำแหน่ง33
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วหลักชนิดรูระบายแบบแยก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกันวาล์วไพล็อต: ชนิดฐานรูระบาย
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1:300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (D, Y, T คือ IP65*2 )

*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้กับ IP65 ให้เลือกวาล์วหลัก/ไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน หรือวาล์วไพล็อตชนิดมีรูระบายที่ฐาน

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G), (H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ขั้วต่อ DIN (D)
ขั้วต่อ DIN (EN175301-803) (Y)
ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T)
G, H, L, MD, Y, T
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12
AC (50/60 Hz)24, 100, 110, 200, 220, 240
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55)1.5 (มีไฟ 1.75)
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.55* (เฉพาะกับไฟ)
[ไหลเข้า 1.55, คงไว้ 0.55]
0.75* (เฉพาะกับไฟ)
[ไหลเข้า 1.75, คงไว้ 0.75]
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA *AC24 V1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55)1.5 (มีไฟ 1.75)
100 V1.55 (มีไฟ 1.65)1.55 (มีไฟ 1.7)
110 V [115 V]
200 V
220 V [230 V]
240 V
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับโหมด AC ของ D, Y, T)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • เนื่องจากชนิด S, Z, และ T (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน) เกิดแรงดันไฟฟ้าตกจากวงจรภายใน ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้จึงควรจะอยู่ในช่วงที่ระบุด้านล่าง
    24 V DC: -7 ถึง +10%
    12 V DC: -4% ถึง +10%

เวลาตอบสนอง

ซีรีส์วิธีการเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับความดันช่วงความดันใช้งาน
MPa
เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)
รหัสสินค้า
VF3140-1LD1
VF3140-1LD1-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 2,555.10

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---แกน ชนิดนำร่อง หลอด-ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดใช้ไขควง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 5,253.86

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-แกน ชนิดนำร่อง หลอด0.64ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดใช้ไขควง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .