(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในตัว (สำหรับแอร์)
· วาล์วไพล็อตที่มีสเตรนเนอร์ในตัว
· ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี VF1000)/ ยูนิตเดียว
· ลดการ การใช้พลังงาน ด้วยวงจรประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000
รุ่น | VF3000 | VF5000 | ||
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | มาตรฐาน | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.7 | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||
ความดันสูง | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 1.0 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 1.0 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่/เดี่ยว | 10 | 5 | |
3 ตำแหน่ง | 3 | 3 | ||
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | |||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วหลักชนิดรูระบายแบบแยก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | วาล์วไพล็อต: ชนิดฐานรูระบาย | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1: | 300/50 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (D, Y, T คือ IP65*2 ) |
*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้กับ IP65 ให้เลือกวาล์วหลัก/ไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน หรือวาล์วไพล็อตชนิดมีรูระบายที่ฐาน
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G), (H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) | ขั้วต่อ DIN (D) ขั้วต่อ DIN (EN175301-803) (Y) ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T) | ||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M | D, Y, T | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12 | ||
AC (50/60 Hz) | 24, 100, 110, 200, 220, 240 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55) | 1.5 (มีไฟ 1.75) |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.55* (เฉพาะกับไฟ) [ไหลเข้า 1.55, คงไว้ 0.55] | 0.75* (เฉพาะกับไฟ) [ไหลเข้า 1.75, คงไว้ 0.75] | ||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA * | AC | 24 V | 1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55) | 1.5 (มีไฟ 1.75) |
100 V | 1.55 (มีไฟ 1.65) | 1.55 (มีไฟ 1.7) | ||
110 V [115 V] | ||||
200 V | ||||
220 V [230 V] | ||||
240 V | ||||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับโหมด AC ของ D, Y, T) |
ซีรีส์ | วิธีการเปลี่ยน | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับความดัน | ช่วงความดันใช้งาน MPa | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง