(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์วชนิดไพล็อต 5 พอร์ต, พอร์ตต่อตัวถัง, ยูนิตเดี่ยว, ซีรีส์ VF1000/3000/5000 จาก SMC
- ลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานจะลดลงโดยประมาณ 1/3 โดยการลดกำลังวัตต์ที่จำเป็นในการทำให้วาล์วอยู่ในสถานะที่มีพลังงาน 0.55 W (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน), 1.55 W (รุ่นมาตรฐาน)
- เสียงรบกวนลดลงอย่างมากโดยเปลี่ยนเป็นโหมด DC ด้วยวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
- ตัวกรองในตัวในไพลอทวาล์ว สามารถป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมได้
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF1000
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000
รุ่น | VF1000 | VF3000 | VF5000 | ||
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | มาตรฐาน | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.7 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | ||||
ความดันสูง | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 1.0 | |||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 1.0 | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่/เดี่ยว | 10 | 10 | 5 | |
3 ตำแหน่ง | — | 3 | 3 | ||
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ||||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | รูระบายแบบแยก, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน (ไม่รวม VF1000) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1: | 300/50 | ||||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (D, Y, T คือ IP65*2 ) |
*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้กับ IP65, ให้เลือกวาล์วหลัก/ไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G), (H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) | ขั้วต่อ DIN (D) ขั้วต่อ DIN (EN175301-803) (Y) ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T) | ||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M | D, Y, T | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12 | ||
AC (50/60 Hz) | 24, 100, 110, 200, 220, 240 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55) | 1.5 (มีไฟ 1.75) |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.55* (เฉพาะกับไฟ) [ไหลเข้า 1.55, คงไว้ 0.55] | 0.75* (เฉพาะกับไฟ) [ไหลเข้า 1.75, คงไว้ 0.75] | ||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA * | AC | 24 V | 1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55) | 1.5 (มีไฟ 1.75) |
100 V | 1.55 (มีไฟ 1.65) | 1.55 (มีไฟ 1.7) | ||
110 V [115 V] | ||||
200 V | ||||
220 V [230 V} | ||||
240 V | ||||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับโหมด AC ของ D, Y, T) |
*โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก SMC
รหัสสินค้า |
---|
VF5420-5DZE1-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,780.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.9 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์) | ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดทำงานด้วยมือ) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | - | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF5420-5DZE1-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว, VF1000 / 3000/5000 Series
รหัสสินค้า |
---|
V211-1HZ |
V211-1L |
V211-1LO |
VF5420-5DZE1-03 |
VF5420-5G1-02 |
VF5420-5G1-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 1,178.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L (มีสายไฟ) | - | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 1,156.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | - | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 5,780.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.2 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์) | ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดทำงานด้วยมือ) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | - | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 5,201.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.9 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | - | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - | ||
฿ 5,201.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.2 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | - | - | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง