(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีลยาง ซีรีส์ SYJ7000 จาก SMC
- การผสมผสานนวัตกรรมของประสิทธิภาพพื้นที่และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- ให้คุณค่าที่แท้จริงแก่โซลูชันการออกแบบ
- โปรไฟล์ขนาดเล็กเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและลดความต้องการพื้นที่
- ใช้การออกแบบโซลินอยด์นำร่องแบบใช้พลังงานต่ำ (มาตรฐาน 0.5 วัตต์)
- ลดการเกิดความร้อนอย่างมาก
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- อนุญาตให้ควบคุมโดยตรงโดยรีเลย์เอาท์พุต PLC
- การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดมีพร้อมไฟและระบบป้องกันไฟกระชาก
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดติดตั้งบนฐาน
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 30 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|
3 ตำแหน่ง | 60 หรือต่ำกว่า | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 |
3 ตำแหน่ง | 3 | |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | 150/30 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (*3) ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65) |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*3: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) ขั้วต่อ DIN (D)/(Y) คอนเนคเตอร์ M8 (W) | |||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)] | |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1] | |||
* กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA | AC | 100 V | 0.78 (มีไฟ: 0.81) | 0.78 (มีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (มีไฟ: 0.97) [0.94 (มีไฟ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (มีไฟ: 1.22) | 1.15 (มีไฟ: 1.30) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)] | 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC) |
Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ
Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ
3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด / ตำแหน่งกลางรูระบาย / Drawing แสดงโครงสร้าง ตำแหน่งกลางแรงดัน / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ
*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJ7120-1G-01-F ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล, SYJ7000 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง