(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, พอร์ตต่อตัวถัง, ซีรีส์ SY3000/5000/7000, วาล์ว Type 60 จาก SMC
- ฐานติดตั้งนี้สอดคล้องกับโซลินอยด์วาล์ว 3 ซีรี่ส์ ได้แก่ SY3000, SY5000 และ SY7000
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 6 ประเภท M, Rc, NPT, NPTF, G หรือ One-Touch Plumbing
- สามารถเลือกวิธีการแทนที่แบบแมนนวลได้, ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดร่องล็อคแบบผลักหมุน หรือชนิดคันโยกล็อคแบบผลักหมุน
- รองรับได้สูงสุด 20 สเตชั่นตามมาตรฐาน
ลักษณะภายนอก Grommet G: ความยาวของสายไฟ: 300 มม.
ลักษณะภายนอก Grommet H: ความยาวของสายไฟ 600 มม.
ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L: พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)
ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ LN: ไม่มีสายไฟ
ซีรีส์ | SY3000 | SY5000 | SY7000 | |
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ไพล็อตภายใน ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | สูงสุด 50 | |||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 10 | 5 | 5 |
3 ตำแหน่ง | 3 | 3 | 3 | |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล | |||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
* ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2) | 150/30 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65) |
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
* อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) ขั้วต่อ DIN (D), (Y) คอนเนคเตอร์ M8 (W) | |||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.35 {พร้อมไฟแสดงสถานะ: 0.4 (ขั้วต่อ DIN พร้อมไฟแสดงสถานะ 0.45)} | |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1] | |||
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA) | AC | 100 V | 0.78 (มีไฟ: 0.81) | 0.78 (มีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (มีไฟ: 0.97) [0.94 (มีไฟ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (มีไฟ: 1.22) | 1.15 (มีไฟ: 1.30) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)] | 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC) |
*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JISB8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
SY3000
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3160-5W1U-N7 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัวเครื่อง, SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วชนิด 60
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง