รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000, ชนิด สเป็ควาล์ว 60 ลักษณะภายนอก Grommet G: ความยาวของสายไฟ: 300 มม.
ลักษณะภายนอก Grommet H: ความยาวของสายไฟ 600 มม.
ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L: พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)
ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ LN: ไม่มีสายไฟ
ซีรีส์ SY3000 SY5000 SY7000 ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ ไพล็อตภายใน ช่วงความดันใช้งาน MPa 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว 0.15 ถึง 0.7 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ 0.1 ถึง 0.7 3 ตำแหน่ง 0.2 ถึง 0.7 อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) สูงสุด 50 ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz) 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ 10 5 5 3 ตำแหน่ง 3 3 3 ทำงานแบบแมนนวล ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล วิธีใช้รูระบายไพล็อต วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน การหล่อลื่น ไม่จำเป็น ทิศทางการติดตั้ง ฟรี * ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2 )150/30 กรงขัง ป้องกันฝุ่นละออง (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65)
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น) * อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์ ทางเข้าไฟฟ้า Grommet (G)/(H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) ขั้วต่อ DIN (D), (Y) คอนเนคเตอร์ M8 (W) G, H, L, M, W D, Y แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) DC 24, 12, 6, 5, 3 24, 12 AC 50/60 Hz 100, 110, 200, 220 ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* การใช้พลังงาน W DC มาตรฐาน 0.35 {พร้อมไฟแสดงสถานะ: 0.4 (ขั้วต่อ DIN พร้อมไฟแสดงสถานะ 0.45)} พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1] *กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA) AC 100 V 0.78 (มีไฟ: 0.81) 0.78 (มีไฟ: 0.87) 110 V 115 V 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] 0.86 (มีไฟ: 0.97) [0.94 (มีไฟ: 1.07)] 200 V 1.18 (มีไฟ: 1.22) 1.15 (มีไฟ: 1.30) 220 V [230 V] 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)] 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟ: 1.60)] ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว) ไฟแสดงสถานะ LED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
*ชนิด 110 V AC และ 115 V AC ถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC ก็สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก SMC เวลาตอบสนอง *อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JISB8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
SY3000
รหัสสินค้า
SY3160-5WOU-N3
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ วันจัดส่ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน (MPa) ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC
฿ 2,147.10
SMC SOLENOID AIR VALVE
1 ชิ้น
55 วัน
ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 24 V DC ประปา One-Touch - φ5/32 0.15 ถึง 0.7 ภายใน Non-ล็อค มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีสายคอนเนคเตอร์ ชนิดกดแบบไม่ล็อค มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) - ไม่มี - -
กำลังโหลด …
ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3160-5WOU-N3 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัวเครื่อง, SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วชนิด 60
ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู
แคตตาล็อกผู้ผลิต
.
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ... รหัสสินค้า ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ วันจัดส่ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน (MPa) ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC
฿ 1,791.80
1 ชิ้น
55 วัน
ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 100 V AC ประปา One-Touch - Ø6 0.15 ถึง 0.7 ภายใน ล็อค มาตรฐาน Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก - ไม่มี - -
฿ 1,812.20
1 ชิ้น
55 วัน
ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 100 V AC ประปา One-Touch - Ø4 0.15 ถึง 0.7 ภายใน ล็อค มาตรฐาน Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก - ไม่มี - -
฿ 1,812.20
1 ชิ้น
55 วัน
ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 100 V AC ประปา One-Touch - Ø6 0.15 ถึง 0.7 ภายใน ล็อค มาตรฐาน Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก - ไม่มี - -
฿ 2,147.10
1 ชิ้น
55 วัน
ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 24 V DC ประปา One-Touch - φ1/4 0.15 ถึง 0.7 ภายใน Non-ล็อค มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีสายคอนเนคเตอร์ ชนิดกดแบบไม่ล็อค มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) - ไม่มี - -
฿ 2,225.30
1 ชิ้น
55 วัน
ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 24 V DC ประปา One-Touch - Ø6 0.15 ถึง 0.7 ภายใน ล็อค มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีสายคอนเนคเตอร์ ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) - มี - -
฿ 2,107.15
1 ชิ้น
55 วัน
ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น [เดียว] ชนิดเดี่ยว 2- ตำแหน่ง ไอเสีย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 24 V DC ประปา One-Touch - Ø4 0.15 ถึง 0.7 ภายใน Non-ล็อค มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีสายคอนเนคเตอร์ ชนิดกดแบบไม่ล็อค มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก - ไม่มี - -
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง