1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเดี่ยว SY9000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเดี่ยว SY9000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- ตัวโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตต่อพอร์ตยูนิตเดียวซีรีส์ SY9000 จาก SMC
- ของเหลว: อากาศ
- ช่วงแรงดันใช้งาน: (ไพลอทภายใน) 0.1 - 0.7MPa, (ไพลอทภายนอก) -100kPa ถึง 0.7MPa, (ไพลอทภายนอก, ช่วงความดันไพลอท) 0.25 - 0.7MPa
- แรงดันไฟฟ้าของคอยล์: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC.
- เวลาตอบสนอง (0.5MPa) โดยไม่มีไฟแสดงสถานะ & ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก: 32ms หรือน้อยกว่า
- อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว: 50°C

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิตเดี่ยว พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY9000

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิตเดี่ยว พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY3000

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิตเดี่ยว พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY3000

*รูปภาพแสดงตัวอย่างรุ่น อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ซีรีส์SY9000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ไพล็อตภายใน
ช่วงความดันใช้งาน MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง 50 (ไม่มีจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่5
3 ตำแหน่ง3
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
* ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2)150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65)

* อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H)
ขั้วต่อ DIN (D)/(Y)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
G, H, L, M, WD, Y
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)]
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1]
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)AC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.97)
[0.94 (มีไฟ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC ถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC ก็สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • *วงจรประหยัดพลังงานไม่สามารถใช้ได้กับขั้วต่อ DIN / คอนเนคเตอร์ M8
  • สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก SMC

เวลาตอบสนอง

*ชนิดมาตรฐานตามการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419:2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)

วิธีการเปลี่ยนเวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
ชนิด S, Zชนิด R, U
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว35 หรือน้อยกว่า41 หรือต่ำกว่า35 หรือน้อยกว่า
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่35 หรือน้อยกว่า41 หรือต่ำกว่า35 หรือน้อยกว่า
3 ตำแหน่ง62 หรือต่ำกว่า64 หรือต่ำกว่า62 หรือต่ำกว่า

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

รหัสสินค้า
SY9120-5DZE-02-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,579.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-1.7-0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีมี---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง ประปา ประปาโดยตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน เหล็กยึด ไม่มีตัวยึด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY9120-5DZE-02-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเดี่ยว SY9000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY9120-1D-C12
SY9120-1D-C8
SY9120-1DD-03
SY9120-5DZE-02-X90
SY9120-5DZE-02F-Q
SY9120-5DZE-02T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,521.10

1 ชิ้น 55 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACประปา One-Touch--1.6Ø120.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี---

฿ 2,521.10

1 ชิ้น 55 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACประปา One-Touch--0.96Ø80.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี---

฿ 2,363.00

1 ชิ้น 55 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC[Rc (R)] Rc3/8160 หรือน้อยกว่า1.9-0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี---

฿ 4,587.97

1 ชิ้น 22 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-1.7-0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)รายละเอียดจำเพาะของยางฟลูออรีนของวาล์วหลักไม่มี---

฿ 2,579.75

1 ชิ้น 55 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DCG1/4-1.7-0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีมี---

฿ 2,501.55

1 ชิ้น 55 วัน ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DCNPTF1/4-1.7-0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีไม่มี---